ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

グリーンゼット【25個入り】

通常単価(税別)
1,264
税込単価
1,390

【特長】・グリーンゼットをベースにした超高速度用研削砥石です。・すべての鋼材に...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4532373008063
  • トラスココード
    852-4358
  • 最高使用周速度(m/s)
    80
  • 質量(g)
    375.000
  • 最高使用回転数(rpm)
    8400
  • 硬度
    P
  • 外径(mm)
    180
  • 穴径(mm)
    22.23
  • 厚さ(mm)
    6
  • 砥材
    ZG
  • 粒度(#)
    24

型番:

HGZ1806-ZG24P
解除
    • この商品は25パックからご注文いただけます。

    数量:
    パック (25個入り)

    HGZ1806-ZG24Pの仕様・寸法情報

    JANコード
    4532373008063
    トラスココード
    852-4358
    最高使用周速度(m/s)
    80
    質量(g)
    375.000
    最高使用回転数(rpm)
    8400
    硬度
    P
    外径(mm)
    180
    穴径(mm)
    22.23
    厚さ(mm)
    6
    砥材
    ZG
    粒度(#)
    24
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HGZ1806-ZG24P
    最小発注数量
    25パック

    25個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,264
    ( 1,390 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・グリーンゼットをベースにした超高速度用研削砥石です。
    ・すべての鋼材に対して“豪快な削り”で作業時間が短縮されます。
    ・目詰まりがしにくく、優れた耐久性があります。
    ・高密度砥石のため、飛散・粉じん・砥石破棄の量が少なく、作業時間が短縮でき、作業環境が改善されます。
    【用途】
    ・あらゆる業種の重研削作業のビード・バリ取り、表面研削。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    グリーンゼットの型番HGZ1806-ZG24Pのページです。 型番HGZ1806-ZG24Pに関する仕様情報を記載しております。
    グリーンゼットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンゼット
    ハイエース 180×6×22.23
    グリーンゼット(イモノ用) 重研削用砥石
    オフセット砥石ミニアルミ13(サーティーン)
    ハイスーパーレッド
    ファインタッチ 180×2×22
    メーカーニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストン
    通常価格1,264900746385 -801749
    通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目1日目1日目
    JANコード45323730080634532373006939----
    トラスココード852-4358852-4347--762-0683-
    最高使用周速度(m/s)8080725080(4800m/min)-
    質量(g)375.000335.000----
    最高使用回転数(rpm)84008400---7600

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました