17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セルフロッククロム(尺相当目盛)

通常単価(税別)
2,700
税込単価
2,970
通常出荷日:1日目

【特長】・尺相当目盛付です・クロムメッキ商品です・テープを出したら自動で止まるオートストップ設計です・...

詳細を確認
  • テープ色
    白(表)
  • テープ長さ(m)
    5.5
  • テープ幅(mm)
    19
  • 水平保持(m)
    1.8
  • 本体寸法(mm)
    115x43x139
  • 目盛仕様
    片面
  • 0点補正移動爪
    有り
  • 爪仕様
    移動爪
  • 455ピッチ表示
  • ショックアブソーバー
    なし
  • JANコード
    8803005367978
  • 質量(g)
    220.000
  • トラスココード
    256-1946
  • 材質1
    ケース:ABS樹脂、ラバー
  • 材質2
    テープ:スチール

型番:

KMC-36C-55-19S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KMC-36C-55-19Sの仕様・寸法情報

テープ色
白(表)
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
19
水平保持(m)
1.8
本体寸法(mm)
115x43x139
目盛仕様
片面
0点補正移動爪
有り
爪仕様
移動爪
455ピッチ表示
ショックアブソーバー
なし
JANコード
8803005367978
質量(g)
220.000
トラスココード
256-1946
材質1
ケース:ABS樹脂、ラバー
材質2
テープ:スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KMC-36C-55-19S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,700
( 2,970 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・尺相当目盛付です
・クロムメッキ商品です
・テープを出したら自動で止まるオートストップ設計です
・ラバーグリップにより、握り易く、衝撃に強いです
【材質】
・ケース:ABS樹脂、ラバー
・テープ:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セルフロッククロム(尺相当目盛)の型番KMC-36C-55-19Sのページです。 型番KMC-36C-55-19Sに関する仕様情報を記載しております。
セルフロッククロム(尺相当目盛)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セルフロッククロム(尺相当目盛)
セルフロッククロム(尺相当目盛)
セルフロック(尺相当目盛)
セルフロッククロム
“アルミニストロック”(クロム)
快段目盛 オートロック Pro KAIDAN
メーカーKOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)TJMデザインタジマツール新潟精機(SK)
通常価格2,7003,2082,536 -1,663 -7,6671,500 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目3日目
テープ色白(表)白(表)白(表)白(表)--
テープ長さ(m)5.55.55.5---
テープ幅(mm)1925----
--
水平保持(m)1.82.4----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト