17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

導電性編組シールドチューブ 稼働部用

通常単価(税別)
1,1232,052
税込単価
1,2352,257

【特長】・屈曲性に優れ、ノイズ対策に適したEMC対策品のシールドスリーブ・銅編...

詳細情報を確認する
  • 形状
    シールド型
  • 使用温度(下限) (℃)
    -50
  • 使用温度(上限) (℃)
    150
  • 保護機能(耐環境性)
    耐熱性
  • 長さ(m)
    1
  • 材質1
    耐熱ポリエステル糸、錫メッキ銅箔

ご注意

  • 商品画像はTFLS-3-1型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    必要内径サイズ

    (㎜)

    拡大最大径(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    3
    6
    4550414202041
    9.000
    257-3066
    1個
    6
    9
    4550414202058
    18.000
    257-3063
    1個
    9
    12
    4550414202065
    25.000
    257-3068
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,123
    ( 1,235 )
    1日目
    1,342
    ( 1,476 )
    1日目
    2,052
    ( 2,257 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・屈曲性に優れ、ノイズ対策に適したEMC対策品のシールドスリーブ・銅編組です
    ・屈曲部・可動部のケーブルシールド・ノイズ対策に最適です
    ・チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です
    ・耐熱糸のため、ハンダ付けも可能です
    【用途】
    ・屈曲部・可動部のノイズ対策に
    【材質】
    ・耐熱ポリエステル糸、錫メッキ銅箔

    ご注意

    • 商品画像はTFLS-3-1型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    導電性編組シールドチューブ 稼働部用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    導電性編組シールドチューブ 稼働部用
    導電性編組シールドチューブ 稼働部用
    ノンハロゲン網チューブ(難燃性タイプ)
    カラー編組チューブ
    面ファスナー式編組チューブ
    編組チューブ(屋外用)
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山デンカエレクトロン
    通常価格1,123-2,684 -7,560 -5,284 -16,346 -715 -
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜
    形状シールド型----チューブ型
    使用温度(下限)(℃)-50-----70
    使用温度(上限)(℃)150----125
    ----
    保護機能(耐環境性)耐熱性----耐摩耗性

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    編組チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト