17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライトスクリーン用連結パーツ

通常単価(税別)
2,642
税込単価
2,906
通常出荷日:11日目

【商品仕様】・ライトスクリーン用連結パーツです・Filline用連結パーツ・適合本体:フィルライン:F...

詳細を確認
  • 質量(g) (g)
    100.0
  • 奥行(mm)
    25
  • 高さ(mm)
    25

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

商品コード

間口(mm)

最小発注数量
166-5775
58
1個
166-4196
65
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,642
( 2,906 )
11日目
2,642
( 2,906 )
11日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ライトスクリーン用連結パーツです
・Filline用連結パーツ
・適合本体:フィルライン:FLP型

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトスクリーン用連結パーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトスクリーン用連結パーツ
ライトスクリーン 連結型
ナイキ アコーデオンスクリーン
ライトスクリーン用脚 FL-BAJ・FL-BBA
レイアウトパネル(連結型)
TOKIO パーテーション用 連結ポール H1197
メーカーナイキナイキナイキナイキトラスコ中山藤沢工業
通常価格2,64240,794 -97,4712,500 -78,843 -15,818
通常出荷日11日目11日目19日目7日目〜4日目4日目
質量(g)(g)100.0-14800.0---
奥行(mm)2527----
高さ(mm)251457----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト