17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライトスクリーン用脚 FL-BAJ・FL-BBA

通常単価(税別)
2,5007,275
税込単価
2,7508,003

【商品仕様】・Filline用脚です・適合本体:フィルライン:FLP型・型番:...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    質量(g)

    (g)

    商品コード

    タイプ

    奥行(mm)

    間口(mm)

    高さ(mm)

    適合本体

    品名

    最小発注数量
    100.0
    166-4182
    -
    25
    25
    93
    -
    -
    1個
    700.0
    166-4156
    -
    46
    446
    75
    -
    -
    1個
    600.0
    250-1796
    キャスター脚
    46
    446
    118
    フィルライン:FLP型
    飛沫対策パネル
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,500
    ( 2,750 )
    11日目
    4,142
    ( 4,556 )
    11日目
    7,275
    ( 8,003 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・Filline用脚です
    ・適合本体:フィルライン:FLP型
    ・型番:FL-BBA…安定脚タイプ
    ・型番:FL-BAJ…アジャスター脚タイプ

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ライトスクリーン用脚 FL-BAJ・FL-BBAのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ライトスクリーン用脚 FL-BAJ・FL-BBA
    ライトスクリーン 連結型
    ライトスクリーン用連結パーツ
    安定脚(キャスター脚)
    安定脚(アジャスター脚)
    吸音パーティション用安定脚(T字脚) PT21-TLEG
    メーカーナイキナイキナイキ株式会社弘益株式会社弘益藤沢工業
    通常価格2,500-39,348 -2,6421,9581,8525,893
    通常出荷日7日目〜11日目11日目4日目4日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト