17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量シリンダー南京錠 アルティタン ツル長タイプ

通常単価(税別)
1,4082,693
税込単価
1,5492,962
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・独自開発のAlutitan(アルティタン)合金を使用しており丈夫かつ軽量です・防錆効果の高い...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:アルミニウム合金
  • 材質2
    ツル:焼入れクロームメッキスチール
  • 材質3
    鍵:クロームメッキスチール

ご注意

  • 防犯上ご使用の鍵は識別できないようになっておりますので必ず1本は手元に保管下さい。
  • 必ず1本は手元に保管下さい。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ツル径(mm)

幅(mm)

B(mm)

C(mm)

付属鍵本数(本)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
3.7
20.8
26.2
10.0
2
4003482360118
25.000
243-4243
1個
5.7
29.7
42.9
15.9
2
4003482360415
65.000
243-6976
1個
6.9
39.9
62.8
22.3
2
4003482360811
112.000
243-6978
1個
3.5
20.9
25.7
10.0
4
4003482361412
48.000
243-6972
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,408
( 1,549 )
1日目
2,010
( 2,211 )
1日目
2,693
( 2,962 )
1日目
2,596
( 2,856 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自開発のAlutitan(アルティタン)合金を使用しており丈夫かつ軽量です
・防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています
・ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています
・種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)
・ツルが長く施錠し易いです
【用途】
・防犯、管理、保管用として
【材質】
・本体:アルミニウム合金
・ツル:焼入れクロームメッキスチール
・鍵:クロームメッキスチール

ご注意

  • 防犯上ご使用の鍵は識別できないようになっておりますので必ず1本は手元に保管下さい。
  • 必ず1本は手元に保管下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量シリンダー南京錠 アルティタン ツル長タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量シリンダー南京錠 アルティタン ツル長タイプ
シリンダー南京錠 "プロフィ" ツル長タイプ
ソール シリンダ南京錠(ツル長タイプ)
シリンダ南京錠(ツル長タイプ・ステンレス製・同一鍵・番号指定なしタイプ)
2500 ツル長錠
シリンダー錠 南京錠
メーカーBURG WACHTERBURG WACHTERSOL(清水)SOL(清水)清水ハイロジック
通常価格1,408-5,192 -2,6692,853 -999 -2,052
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜4日目〜3日目
材質1本体:アルミニウム合金本体:真鍮----
材質2ツル:焼入れクロームメッキスチールツル:焼入れクロームメッキスチール----
材質3鍵:クロームメッキスチール鍵:クロームメッキスチール----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト