ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ナンミル チップ HM390 TPKR 0401【10個入り】

通常単価(税別)
1,606
税込単価
1,767
通常出荷日:1日目

【特長】・最小3コーナー使い、小径加工用、超小型チップ交換式エンドミルです・90°肩削り加工、ランピン...

詳細を確認

型番:

HM390-TPKR-0401-PCTR
解除
  • この商品は10パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

HM390-TPKR-0401-PCTRの仕様・寸法情報

トラスココード
240-6131
刃長(mm)
3
適合ホルダ
HM390 ETP-04
質量(g)
0.800

型番リスト

表示件数
型番
HM390-TPKR-0401-PCTR
最小発注数量
10パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,606
( 1,767 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最小3コーナー使い、小径加工用、超小型チップ交換式エンドミルです
・90°肩削り加工、ランピング加工、溝加工に対応しています
【用途】
・フライス加工用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナンミル チップ HM390 TPKR 0401の型番HM390-TPKR-0401-PCTRのページです。 型番HM390-TPKR-0401-PCTRに関する仕様情報を記載しております。
ナンミル チップ HM390 TPKR 0401のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナンミル チップ HM390 TPKR 0401
プランジカッター用チップ HTP LN
ヘリ3ミル チップ HM390 TPCT/TPKT0502
ロジック4フィード チップ FFX4 XNMU
イスカル C チップ COAT 両面6コーナー使いチップ
イスカル A ヘリ2000/チップ COAT
メーカーイスカルイスカルイスカルイスカルイスカルイスカル
通常価格1,6062,9511,676 -2,541 -2,210895
通常出荷日1日目1日目1日目1日目7日目1日目
トラスココード240-6131127-5511--362-3378628-0072
刃長(mm)36.53.50.8--
適合ホルダHM390 ETP-04HTF/HTP/FTP-LN10HM390ETP-05FFX4 ED/FD-04--
質量(g)0.8007.0001.600---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト