ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

バリカン研磨機 保持台

通常単価(税別)
3,713
税込単価
4,084
通常出荷日:1日目

【特長】・植木バリカンなどの保持台【材質】・SU鋼

型番:

N-828-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N-828-2の仕様・寸法情報

JANコード
4964590828023
トラスココード
160-6273
質量(g)
1980.0
材質1
SU鋼
適合機種
植木バリカン全般
-
-

型番リスト

表示件数
型番
N-828-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,713
( 4,084 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・植木バリカンなどの保持台
【材質】
・SU鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリカン研磨機 保持台の型番N-828-2のページです。 型番N-828-2に関する仕様情報を記載しております。
バリカン研磨機 保持台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バリカン研磨機 保持台
ニシガキ ドリ研エース ABチャック付
ニシガキ ドリ研X20
ニシガキ ドリ研X14 ステン用 ABチャック付
ニシガキ ドリ研X14ABチャック付
ドリ研エース Aチャック付
メーカーニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業
通常価格3,71331,27479,89549,22152,94228,508
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード496459082802349645908600164964590890068496459050003549645905000114964590860009
トラスココード160-6273149-7878137-2145137-2142137-2140149-7877
質量(g)1980.02400.05500.03200.03200.02200.0
材質1SU鋼研磨機本体:ABS樹脂研磨機本体:ABS樹脂研磨機本体:ABS樹脂研磨機本体:ABS樹脂研磨機本体:ABS樹脂
適合機種植木バリカン全般-----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト