ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

18Vヒートガン

通常単価(税別)
19,611
税込単価
21,572

【特長】・コードレスヒートガンの本体のみです・高温設定で530°C、低温設定で...

詳細情報を確認する
  • 奥行(mm)
    161
  • 高さ(mm)
    194.8
  • 電源(V)
    18
  • 幅(mm)
    395
  • 熱風温度(℃)
    高:530/低:290
  • JANコード
    4536178692069
  • 質量(g)
    1120.0
  • トラスココード
    658-7600

型番:

DCE530N-XJ
解除
    数量:

    DCE530N-XJの仕様・寸法情報

    奥行(mm)
    161
    高さ(mm)
    194.8
    電源(V)
    18
    幅(mm)
    395
    熱風温度(℃)
    高:530/低:290
    JANコード
    4536178692069
    質量(g)
    1120.0
    トラスココード
    658-7600

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DCE530N-XJ
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,611
    ( 21,572 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コードレスヒートガンの本体のみです
    ・高温設定で530°C、低温設定で290°Cの温度に達します
    ・2段階の温度調節で高温または低温の設定を選択し、作業に合わせて最適な温度で使用できます
    ・当メーカー初のコードレスヒートガンです
    ・ロックボタンを使用し、電源を入れたままにすることで、長時間使用の負担を軽減させます
    ・ロックオフスイッチを内蔵したトリガーは、輸送中や保管中の偶発的な起動を防ぎ、熱事故のリスクを軽減します
    ・内蔵のLEDライトが作業場所を照らし、狭い限られたスペースでの視認性を向上させます
    ・すべてのDEWALT 18V XRバッテリーと互換性があります
    ・2種類のアプリケーターノズル(リフレクターとサーフェイス)が付属しています
    【用途】
    ・電気チューブの収縮、塩ビパイプの曲げ、材料の乾燥、ナットやボルトの緩みなど、現場での多くのユーザーや用途向け
    ・熱処理作業に最適です

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    18Vヒートガンの型番DCE530N-XJのページです。 型番DCE530N-XJに関する仕様情報を記載しております。
    18Vヒートガンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    18Vヒートガン
    ミルウォーキー M18 ヒートガン
    DC18V 充電式 ヒートガン
    ヒートガン HG6031VK
    DC18Vヒートガン(本体のみ/充電式)EA365RA-6
    AC100V/1000W ヒートガン
    メーカーデウォルトミルウォーキー(MILWAUKEE)アストロプロダクツ(ワールドツール)マキタエスコエスコ
    通常価格19,61117,4449,23211,55210,38715,000
    通常出荷日19日目1日目4日目在庫品1日目1日目1日目
    奥行(mm)161-----
    高さ(mm)194.8-----
    電源(V)18-----
    幅(mm)395-----
    熱風温度(℃)高:530/低:290-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト