17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルフィルターレンチ

通常単価(税別)
5,8437,010特別価格
税込単価
6,4277,711特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・口開きをスムーズに調整でき、異なるサイズのオイルエレメントの脱着が容易です。【用途】・オイル...

詳細を確認
  • 材質1
    鍛造高炭素鋼
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

全長(mm)

適合径(mm)

適用径(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
229
45~76
45~76
0025582614018
231.300
217-9457
1個
305
64~95
64~95
0025582415714
503.500
217-9458
1個
394
64~114
64~114
0025582270016
943.500
217-9459
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,8714,402
( 4,842 )
1日目
5,843
( 6,427 )
4日目
7,010
( 7,711 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・口開きをスムーズに調整でき、異なるサイズのオイルエレメントの脱着が容易です。
【用途】
・オイルフィルターの脱着に。
【材質】
・鍛造高炭素鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルフィルターレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルフィルターレンチ
オイルフィルターレンチ
オイルフィルターレンチ
オイルフィルターレンチ 3FWシリーズ
ハスコー オイルフィルターレンチ 適合サイズ:118mm MD-505-P102
ハスコー オイルフィルターレンチ 適合サイズ:92~93mm MD-505-P94
メーカーCHANNELLOCKKTC(京都機械工具)日平機器TONEHASCOHASCO
通常価格5,843-4,848 -14,2671,900 -30,91827,975
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目5日目5日目6日目
材質1鍛造高炭素鋼-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト