17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セーフティカッターコンパクト

通常単価(税別)
787
税込単価
866
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクトで安心設計の開梱用カッターです・スプリングの力で刃が自動で戻る設計です・落下防止用...

詳細を確認
  • 適合替刃
    XB243
  • JANコード
    4901165302441
  • トラスココード
    438-2685
  • 質量(g)
    32.900
  • 材質1
    本体(樹脂部):ABS樹脂
  • 材質2
    刃:合金工具鋼
  • 刃長(mm)
    50
  • 刃厚(mm)
    0.4
  • 全長(mm)
    117.8

型番:

243B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

243Bの仕様・寸法情報

適合替刃
XB243
JANコード
4901165302441
トラスココード
438-2685
質量(g)
32.900
材質1
本体(樹脂部):ABS樹脂
材質2
刃:合金工具鋼
刃長(mm)
50
刃厚(mm)
0.4
全長(mm)
117.8
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
243B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
787
( 866 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで安心設計の開梱用カッターです
・スプリングの力で刃が自動で戻る設計です
・落下防止用コード取付可能です
【用途】
・ひも、テープ類のカット、荷物の開封、薄い段ボールの切断など、軽めの開梱・開封作業として
【材質】
・本体(樹脂部):ABS樹脂
・刃:合金工具鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティカッターコンパクトの型番243Bのページです。 型番243Bに関する仕様情報を記載しております。
セーフティカッターコンパクトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティカッターコンパクト
“エックスハイパーL型(簡易包装)20本入り”
ハイパー専用クイックホルダーハイパーAL型付
セーフティカッターコンパクト替刃
ハイパー専用クイックホルダー
替刃式カイコーンPRO用替刃
メーカーオルファオルファオルファオルファオルファオルファ
通常価格7876,2711,7156089631,876
通常出荷日1日目5日目5日目1日目5日目2日目
適合替刃XB243LB10K・LB25K・LB50K・LBB10K・LBB25K・LBB50K・LBSP5K・LBSP20K・LBWV3KLB10K・LB25K・LB50K・LBB10K・LBB25K・LBB50K・LBSP5K・LBSP20K・LBWV3K---
JANコード490116530244149011653008984901165302939490116530245849011653029224901165301864
トラスココード438-2685856-2110659-5826438-2687659-5827258-1229
質量(g)32.9001771.000148.0002.00069.0004.500
材質1本体(樹脂部):ABS樹脂本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂本体(ケース): ガラス繊維入り強化ポリプロピレン樹脂(PP)●本体(ハウジング※黄色): ポリアセタール樹脂(POM)●本体(レバー※赤色): ポリアセタール樹脂(POM)●本体(ベルトフック): 熱可塑性エラストマー樹脂(TPE)●本体(レバーバネ): ステンレス鋼●本体(回転スリーブ): ポリアセタール樹脂(POM)●本体(組み立てビス): ステンレス鋼刃:合金工具鋼本体(ケース):ガラス繊維入り強化ポリプロピレン樹脂(PP)・本体(ハウジング:黄色):ポリアセタール樹脂(POM)・本体(レバー:赤色):ポリアセタール樹脂(POM)・本体(ベルトフック):熱可塑性エラストマー樹脂(TPE)・本体(レバーバネ):ステンレス鋼・本体(回転スリーブ):ポリアセタール樹脂(POM)・本体(組み立てビス):ステンレス鋼刃:ステンレス鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト