17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

切断砥石 石材用

通常単価(税別)
188
税込単価
207

【特長】・切断面が非常にきれいです・非常に軽いため、機械の負担を軽減できます・...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    9003172444482
  • トラスココード
    195-3508
  • 外径(mm)
    125
  • 穴径(mm)
    22.23
  • 硬度
    S
  • 最高使用回転数(rpm)
    12250
  • 刃厚(mm)
    1.0
  • 砥材
    C
  • 粒度(#)
    46
  • 質量(g)
    31.000

型番:

34332828
解除
    数量:

    34332828の仕様・寸法情報

    JANコード
    9003172444482
    トラスココード
    195-3508
    外径(mm)
    125
    穴径(mm)
    22.23
    硬度
    S
    最高使用回転数(rpm)
    12250
    刃厚(mm)
    1.0
    砥材
    C
    粒度(#)
    46
    質量(g)
    31.000

    型番リスト

    表示件数
    型番
    34332828
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    188
    ( 207 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・切断面が非常にきれいです
    ・非常に軽いため、機械の負担を軽減できます
    ・石材の切断に最適です
    ・切れ味の非常にきれいです
    ・非常に軽く、機械への負担を軽減します
    【用途】
    ・タイル、石材など鉄を含まない材質の切断作業に

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    切断砥石 石材用の型番34332828のページです。 型番34332828に関する仕様情報を記載しております。
    切断砥石 石材用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    切断砥石 石材用
    オフセット砥石 プレミアムタイプ
    切断砥石
    切断砥石
    切断砥石"金属用スタンダード切断砥石"
    ニューレジカット 切断用砥石
    メーカーチロリットチロリットプロクソンボッシュトーケンニューレジストン
    通常価格1884872,0641,806144 -192 -
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目〜1日目〜
    JANコード90031724444829003170020367----
    トラスココード195-3508836-7721----
    外径(mm)125-----
    穴径(mm)22.23-----
    硬度S-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました