17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水型キッチンタイマーTM-36

通常単価(税別)
2,322
税込単価
2,554
通常出荷日:1日目

【特長】・アラーム動作を「音」「光」「音+光」の3パターンより選択できます。・簡単操作の5キーのタイマ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイマー
  • 最大計時
    99分59秒
  • 最小計時 (秒)
    1
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 寸法(横) (mm)
    77
  • 寸法(縦) (mm)
    81
  • 防水性
    なし
  • JANコード
    4974425100859
  • トラスココード
    338-4396
  • 奥行(mm)
    16
  • 材質1
    ABS樹脂

型番:

1700-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1700-32の仕様・寸法情報

商品タイプ
タイマー
最大計時
99分59秒
最小計時(秒)
1
防滴・防水機能
なし
寸法(横)(mm)
77
寸法(縦)(mm)
81
防水性
なし
JANコード
4974425100859
トラスココード
338-4396
奥行(mm)
16
材質1
ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1700-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,322
( 2,554 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アラーム動作を「音」「光」「音+光」の3パターンより選択できます。
・簡単操作の5キーのタイマーです。
【用途】
・厨房等の時間管理に。
・製造・作業時の時間管理に。
【材質】
・ABS樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型キッチンタイマーTM-36の型番1700-32のページです。 型番1700-32に関する仕様情報を記載しております。
防水型キッチンタイマーTM-36のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水型キッチンタイマーTM-36
数取器(台付型・手持型)
時計付大画面タイマー
大画面タイマーシャボン6
電子数取器,電源:コイン型リチウム電池
連式数取器
メーカー佐藤計量器製作所シンワ測定ドリテックドリテックライン精機ライン精機
通常価格2,3221,482 -2,2651,4342,5635,700 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプタイマー-タイマータイマー--
最大計時99分59秒--99分50秒--
最小計時(秒)1-101--
防滴・防水機能なし-なしなし--
寸法(横)(mm)77-8180--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト