ファクトリーサプライ用品技術窓口

高精度デジタル圧力計 KDM30 絶対圧

通常単価(税別)
54,000
税込単価
59,400
通常出荷日:22日目

【特長】・日本国内生産品・CEマーク取得製品・取付位置に左右されにくいフレキシブルディスプレイ機構【材...

詳細を確認
  • 圧力レンジ(MPa)
    100K
  • 精度
    ±0.25%F.S.±1digit
  • 接続部サイズ
    G1/4(オス)
  • 接液部材質
    SUS316L
  • 測定流体
    気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)
  • 質量(g)
    180.000
  • トラスココード
    645-6877
  • 材質1
    排ガス・接液部:SUS316L、標準Oリング材質:NBR、ケース:ABS樹脂

ご注意

  • 検査成績書は別途費用が必要です。

型番:

KDM30ALPHA-100KPAA-B-YL-X
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KDM30ALPHA-100KPAA-B-YL-Xの仕様・寸法情報

圧力レンジ(MPa)
100K
精度
±0.25%F.S.±1digit
接続部サイズ
G1/4(オス)
接液部材質
SUS316L
測定流体
気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)
質量(g)
180.000
トラスココード
645-6877
材質1
排ガス・接液部:SUS316L、標準Oリング材質:NBR、ケース:ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 22日以内

型番リスト

表示件数
型番
KDM30ALPHA-100KPAA-B-YL-X
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,000
( 59,400 )
22日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本国内生産品
・CEマーク取得製品
・取付位置に左右されにくいフレキシブルディスプレイ機構
【材質】
・排ガス・接液部:SUS316L
・標準Oリング材質:NBR
・ケース:ABS樹脂

ご注意

  • 検査成績書は別途費用が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度デジタル圧力計 KDM30 絶対圧の型番KDM30ALPHA-100KPAA-B-YL-Xのページです。 型番KDM30ALPHA-100KPAA-B-YL-Xに関する仕様情報を記載しております。
高精度デジタル圧力計 KDM30 絶対圧のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高精度デジタル圧力計 KDM30 絶対圧
高精度デジタル圧力計 KDM30 連成圧
高精度デジタル圧力計 KDM30 絶対圧 電池駆動(9V)
高精度デジタル圧力計 KDM30 絶対圧(電池駆動)(無線出力)
高精度デジタル圧力計 KDM30 絶対圧 電池駆動(9V)無線出力(Bluetooth)
高精度デジタル圧力計 KDM30 ゲージ圧 電池駆動(9V)
メーカークローネクローネクローネクローネクローネクローネ
通常価格54,00056,00048,00077,00077,00048,000 -
通常出荷日22日目22日目7日目22日目22日目7日目〜
圧力レンジ(MPa)100K100K100K100K100K35K
精度±0.25%F.S.±1digit±0.25%F.S.±1digit±0.25%F.S.±1digit±0.25%F.S.±1digit±0.25%F.S.±1digit±0.25%F.S.±1digit
接続部サイズG1/4(オス)G1/4(オス)G1/4(オス)G1/4(オス)G1/4(オス)G1/4(オス)
接液部材質SUS316LSUS316LSUS316LSUS316LSUS316LSUS316L
測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト