ファクトリーサプライ用品技術窓口

高精度デジタル圧力計 KDM30 連成圧(電池駆動)(無線出力)

通常単価(税別)
79,000
税込単価
86,900
通常出荷日:22日目

【特長】・日本国内生産品、CEマーク取得製品、取付位置に左右されにくいフレキシブルディスプレイ機構、無...

詳細を確認
  • 圧力レンジ(MPa)
    100K
  • 精度
    ±0.25%F.S.±1digit
  • 接続部サイズ
    G1/4(オス)
  • 接液部材質
    SUS316L
  • 測定流体
    気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)
  • 質量(g)
    180.000
  • トラスココード
    646-1671
  • 材質1
    排ガス・接液部:SUS316L、標準Oリング材質:NBR、ケース:ABS樹脂

ご注意

  • 検査成績書は別途費用が必要です。

型番:

KDM30ALPHA-100KPAC-B-RE-T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KDM30ALPHA-100KPAC-B-RE-Tの仕様・寸法情報

圧力レンジ(MPa)
100K
精度
±0.25%F.S.±1digit
接続部サイズ
G1/4(オス)
接液部材質
SUS316L
測定流体
気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)
質量(g)
180.000
トラスココード
646-1671
材質1
排ガス・接液部:SUS316L、標準Oリング材質:NBR、ケース:ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 22日以内

型番リスト

表示件数
型番
KDM30ALPHA-100KPAC-B-RE-T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,000
( 86,900 )
22日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本国内生産品、CEマーク取得製品、取付位置に左右されにくいフレキシブルディスプレイ機構、無線出力で圧力測定値をパソコンで管理
【材質】
・排ガス・接液部:SUS316L、標準Oリング材質:NBR、ケース:ABS樹脂

ご注意

  • 検査成績書は別途費用が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度デジタル圧力計 KDM30 連成圧(電池駆動)(無線出力)の型番KDM30ALPHA-100KPAC-B-RE-Tのページです。 型番KDM30ALPHA-100KPAC-B-RE-Tに関する仕様情報を記載しております。
高精度デジタル圧力計 KDM30 連成圧(電池駆動)(無線出力)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高精度デジタル圧力計 KDM30 連成圧(電池駆動)(無線出力)
高精度デジタル圧力計 KDM30 絶対圧(電池駆動)(無線出力)
高精度デジタル圧力計 KDM30 連成圧 電池駆動(9V)
高精度デジタル圧力計 KDM30 ゲージ圧 電池駆動(9V)無線出力(Bluetooth)
高精度デジタル圧力計 KDM30 連成圧
高精度デジタル圧力計 KDM30 絶対圧 電池駆動(9V)無線出力(Bluetooth)
メーカークローネクローネクローネクローネクローネクローネ
通常価格79,00077,00050,00077,00056,00077,000
通常出荷日22日目22日目4日目22日目22日目22日目
圧力レンジ(MPa)100K100K100K35K100K100K
精度±0.25%F.S.±1digit±0.25%F.S.±1digit±0.25%F.S.±1digit±0.25%F.S.±1digit±0.25%F.S.±1digit±0.25%F.S.±1digit
接続部サイズG1/4(オス)G1/4(オス)G1/4(オス)G1/4(オス)G1/4(オス)G1/4(オス)
接液部材質SUS316LSUS316LSUS316LSUS316LSUS316LSUS316L
測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト