ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

六角穴付ストレート

通常単価(税別)
400
税込単価
440
通常出荷日:1日目

【特長】・安全性・作業性を追求した世界初のワンハンド脱着型継手です・高所・狭所でもラクラク片手でエアチ...

詳細を確認

型番:

TTF4-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TTF4-01の仕様・寸法情報

使用流体
空気
接続口径
R1/8
適合チューブ外径D(mm)
4
JANコード
4989999978452
質量(g)
3.300
トラスココード
207-7687
材質1
本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
材質2
接続口:ステンレス(SUS)

型番リスト

表示件数
型番
TTF4-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
400
( 440 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全性・作業性を追求した世界初のワンハンド脱着型継手です
・高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能です
・長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能です
【材質】
・本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
・接続口:ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付ストレートの型番TTF4-01のページです。 型番TTF4-01に関する仕様情報を記載しております。
六角穴付ストレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付ストレート
六角穴付ストレート
ワンハンド脱着型 ユニオンストレート
ワンハンド脱着型 異径ユニオンストレート
ワンハンド脱着型 ユニオンワイ
ワンハンド脱着型 エルボ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格400244 -594 -620 -505 -349 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用流体空気空気空気空気空気空気
接続口径R1/8-----
適合チューブ外径D(mm)4-----
JANコード4989999978452-----
質量(g)3.300-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト