ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

切断砥石【5個入り】

通常単価(税別)
1,806
税込単価
1,987

【特長】・ステンレス切断に特化、シャープな切断が可能です。【用途】・ステンレス...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    3165140830560
  • トラスココード
    425-8496
  • 質量(g)
    60.000
  • 砥材
    酸化アルミニウム
  • 外径(mm)
    76
  • 穴径(mm)
    10
  • 刃厚(mm)
    1.0
  • 粒度(#)
    A60RBF
  • 最高使用周速度(m/s)
    80
  • 材質1
    酸化アルミニウム
  • 材質2
    A60RBF

型番:

2608601520
解除
    数量:
    パック (5個入り)

    2608601520の仕様・寸法情報

    JANコード
    3165140830560
    トラスココード
    425-8496
    質量(g)
    60.000
    砥材
    酸化アルミニウム
    外径(mm)
    76
    穴径(mm)
    10
    刃厚(mm)
    1.0
    粒度(#)
    A60RBF
    最高使用周速度(m/s)
    80
    材質1
    酸化アルミニウム
    材質2
    A60RBF
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2608601520
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,806
    ( 1,987 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ステンレス切断に特化、シャープな切断が可能です。
    【用途】
    ・ステンレス、鋼材の切断作業に。
    ・小さな材料や、狭い場所での作業に。
    【材質】
    ・酸化アルミニウム
    【セット内容】
    ・5枚入り

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    切断砥石の型番2608601520のページです。 型番2608601520に関する仕様情報を記載しております。
    切断砥石のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    切断砥石
    切断砥石125mm Vシリーズ バッグセット
    切断砥石
    切断砥石"金属用スタンダード切断砥石"
    切断砥石 ニューレジカット
    切断砥石ニューレジカット
    メーカーボッシュボッシュプロクソントーケンニューレジストンニューレジストン
    通常価格1,80611,4662,064144 -3,769426 -
    通常出荷日4日目4日目1日目1日目〜4日目4日目
    JANコード3165140830560-----
    トラスココード425-8496135-0610----
    質量(g)60.0001400.0----
    砥材酸化アルミニウムHA----
    外径(mm)76-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました