17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スーパーカプラ(L型チューブ取付用)

通常単価(税別)
2,2452,342
税込単価
2,4702,576

【特長】・押し込むだけでワンタッチ接続ができ、操作性に優れています【材質】・本...

詳細情報を確認する
  • 最高使用圧力(MPa)
    1
  • 使用温度範囲(℃)
    -20~80
  • 使用流体
    空気
  • 材質1
    本体:鋼鉄(クロムメッキ)+アルミニウム
  • 材質2
    チューブフィッター部:真鍮(ニッケルメッキ)
  • 材質3
    シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    適合チューブ外径D(mm)

    最小発注数量
    814-8047
    4992338513504
    48.000
    6
    1個
    814-8048
    4992338513559
    50.000
    8
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,245
    ( 2,470 )
    1日目
    2,342
    ( 2,576 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・押し込むだけでワンタッチ接続ができ、操作性に優れています
    【材質】
    ・本体:鋼鉄(クロムメッキ)+アルミニウム
    ・チューブフィッター部:真鍮(ニッケルメッキ)
    ・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スーパーカプラ(L型チューブ取付用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スーパーカプラ(L型チューブ取付用)
    スーパーカプラ(チューブ取付用)
    スモールカプラ(L型チューブ取付用)
    ハイカプラ200(チューブ取付用)
    ハイカプラ200(チューブ取付用)
    金型カプラ(めねじ取付用)
    メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
    通常価格2,245-2,1933,112 -1,8452,7912,451 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    最高使用圧力(MPa)1111.51.51
    使用温度範囲(℃)-20~80-20~8-20~80-20~60-20~60-20~80
    使用流体空気空気空気空気空気水、温油
    材質1本体:鋼鉄(クロムメッキ)+アルミニウム本体:鋼鉄(クロムメッキ)+アルミニウム本体:真鍮(クロムメッキ)本体:鋼鉄(クロムメッキ)本体:鋼鉄(クロムメッキ)本体:真鍮
    材質2チューブフィッター部:真鍮(ニッケルメッキ)チューブフィッター部:真鍮(ニッケルメッキ)チューブフィッター部:真鍮(ニッケルメッキ)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト