17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

マイクロカプラ(L型チューブ取付用)

通常単価(税別)
7653,200
税込単価
8423,520
通常出荷日:1日目

【材質】・本体:真鍮(メッキ処理)・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

使用流体

JANコード

質量(g)

材質1

最小発注数量
113-3021
空気
4992338782580
10
本体:真鍮(メッキ処理)
1個
113-2971
空気、水
4992338013288
9.400
本体:真鍮(メッキ処理)
1個
113-3039
空気
4992338782566
16.000
本体:真鍮(メッキ処理)
1個
113-2989
空気、水
4992338013332
14.800
本体:真鍮(メッキ処理)
1個
397-6106
空気
4992338798390
13.500
本体:真鍮(メッキ処理)
1個
397-6122
空気
4992338798352
19
本体:真鍮(メッキ処理)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,350
( 1,485 )
1日目
765
( 842 )
1日目
3,193
( 3,512 )
1日目
2,330
( 2,563 )
1日目
1,512
( 1,663 )
1日目
3,200
( 3,520 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・本体:真鍮(メッキ処理)
・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロカプラ(L型チューブ取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロカプラ(L型チューブ取付用)
スーパーカプラ(L型チューブ取付用)
スモールカプラ(L型チューブ取付用)
マイクロカプラ(めねじ取付用)
マイクロカプラ(パネル取付用)
スーパーカプラ(チューブ取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格765-2,526 -3,489 -1,3173,251 -2,473
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
最高使用圧力(MPa)111111
使用温度範囲(℃)-20~80-20~80-20~80-20~80-20~80-20~8
材質2シールゴム:ニトリルゴム(NBR)チューブフィッター部:真鍮(ニッケルメッキ)チューブフィッター部:真鍮(ニッケルメッキ)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)チューブフィッター部:真鍮(ニッケルメッキ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト