17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ハイカプラ200(チューブ取付用)

  • 最高使用圧力(MPa)
    1.5
  • 使用温度範囲(℃)
    -20~60
  • 使用流体
    空気
  • 材質1
    本体:鋼鉄(クロムメッキ)
  • 材質2
    シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    適合チューブ外径D(mm)

    最小発注数量
    777-8431
    4992338338176
    100
    6
    1個
    777-8449
    4992338343071
    105.000
    8
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,845
    ( 2,030 )
    1日目
    1,845
    ( 2,030 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・押し込むだけでワンタッチ接続ができ、操作性に優れています。
    【材質】
    ・本体:鋼鉄(クロムメッキ)
    ・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハイカプラ200(チューブ取付用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハイカプラ200(チューブ取付用)
    ハイカプラ200(チューブ取付用)
    ハイカプラ200(ホース取付用ソケット)
    ハイカプラ200(めねじ取付用ソケット)
    ハイカプラ200(おねじ取付用ソケット)
    スーパーカプラ(チューブ取付用)
    メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
    通常価格1,8452,7911,278 -1,278 -1,278 -2,193
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    最高使用圧力(MPa)1.51.51.51.51.51
    使用温度範囲(℃)-20~60-20~60-20~60-20~60-20~60-20~8
    使用流体空気空気空気空気空気空気
    材質1本体:鋼鉄(クロムメッキ)本体:鋼鉄(クロムメッキ)本体:鋼鉄(クロムメッキ)本体:鋼鉄(クロムメッキ)本体:鋼鉄(クロムメッキ)本体:鋼鉄(クロムメッキ)+アルミニウム
    材質2シールゴム:ニトリルゴム(NBR)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)チューブフィッター部:真鍮(ニッケルメッキ)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト