ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

スーパーカプラ(チューブ取付用)

  • トラスココード
    814-8044
  • 最高使用圧力(MPa)
    1
  • 使用温度範囲(℃)
    -20~8
  • 使用流体
    空気
  • JANコード
    4992338513542
  • 質量(g)
    51.000
  • 材質1
    本体:鋼鉄(クロムメッキ)+アルミニウム
  • 材質2
    チューブフィッター部:真鍮(ニッケルメッキ)
  • 材質3
    シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
  • 適合チューブ外径D(mm)
    8

型番:

02SC-8-AL-NBR
解除
    数量:

    02SC-8-AL-NBRの仕様・寸法情報

    トラスココード
    814-8044
    最高使用圧力(MPa)
    1
    使用温度範囲(℃)
    -20~8
    使用流体
    空気
    JANコード
    4992338513542
    質量(g)
    51.000
    材質1
    本体:鋼鉄(クロムメッキ)+アルミニウム
    材質2
    チューブフィッター部:真鍮(ニッケルメッキ)
    材質3
    シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
    適合チューブ外径D(mm)
    8

    型番リスト

    表示件数
    型番
    02SC-8-AL-NBR
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,193
    ( 2,412 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・押し込むだけでワンタッチ接続ができ、操作性に優れています
    【材質】
    ・本体:鋼鉄(クロムメッキ)+アルミニウム
    ・チューブフィッター部:真鍮(ニッケルメッキ)
    ・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スーパーカプラ(チューブ取付用)の型番02SC-8-AL-NBRのページです。 型番02SC-8-AL-NBRに関する仕様情報を記載しております。
    スーパーカプラ(チューブ取付用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スーパーカプラ(チューブ取付用)
    スーパーカプラ(おねじ取付用平行ねじ)
    ハイカプラ200(チューブ取付用)
    マイクロカプラ(めねじ取付用)
    スモールカプラプラグ(おねじ取付用)
    スモールカプラソケット(おねじ取付用)
    メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
    通常価格2,1934522,7911,3874912,451
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    トラスココード814-8044113-2911777-8414778-1008397-6131397-6157
    最高使用圧力(MPa)111.5111
    使用温度範囲(℃)-20~8-20~80-20~60-20~80-20~80-20~80
    使用流体空気空気空気空気空気、水空気、水
    JANコード499233851354249923380440534992338057701499233828374249923386632474992338013073

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました