ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ACアダプター

通常単価(税別)
2,483
税込単価
2,731

【特長】・主にSDセンサーカメラ、XPシリーズ及び用のACアダプターです。・セ...

詳細情報を確認する
  • 奥行(mm)
    25
  • 高さ(mm)
    45
  • 電源
    入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC5V 500mA
  • 幅(mm)
    35
  • JANコード
    4943125710187
  • 質量(g)
    71.000
  • トラスココード
    422-6325
  • 材質1
    PC(ポリカーボネート樹脂)
  • 電源(V)
    入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC5V 500mA
  • 材質2
    PC(ポリカーボネート樹脂)

ご注意

  • 電池とアダプターの同時使用はできません。

型番:

X0505B
解除
    数量:

    X0505Bの仕様・寸法情報

    奥行(mm)
    25
    高さ(mm)
    45
    電源
    入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC5V 500mA
    幅(mm)
    35
    JANコード
    4943125710187
    質量(g)
    71.000
    トラスココード
    422-6325
    材質1
    PC(ポリカーボネート樹脂)
    電源(V)
    入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC5V 500mA
    材質2
    PC(ポリカーボネート樹脂)
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    X0505B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,483
    ( 2,731 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・主にSDセンサーカメラ、XPシリーズ及び用のACアダプターです。
    ・センサーカメラ・XPシリーズ以外では「スポット人感チャイム(GC250)」やトイレの音消し「水の音(TLS1)」に使用できます。
    【用途】
    ・リーベックス製品専用。
    【材質】
    ・PC(ポリカーボネート樹脂)

    ご注意

    • 電池とアダプターの同時使用はできません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ACアダプターの型番X0505Bのページです。 型番X0505Bに関する仕様情報を記載しております。
    ACアダプターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ACアダプター
    液晶画面付センサーカメラ
    GigE Vision CMOS ラインセンサカメラ
    ウェアラブル対応遠隔業務向けWEBカメラ
    360°カメラ 4DKanKan Pro
    フロートバックドア AFLTY-005
    メーカーリーベックスリーベックスOMRON SENTECHエレコムTJMデザインタジマツールGoPro
    通常価格2,4837,338136,14229,268574,4385,450
    通常出荷日1日目7日目1日目1日目19日目1日目
    奥行(mm)2557----
    高さ(mm)45115----
    電源入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC5V 500mA単3形アルカリ電池×6本(別売)/ 専用ACアダプター 0505 / X0505B (別売)----
    幅(mm)35113----
    JANコード49431257101874943125711887----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました