17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

JISドリルねじ 「YAIBA」 サラ頭 (JIS B1124 JQ058073)【100~500個入り】

通常単価(税別)
2,4683,539
税込単価
2,7153,893
通常出荷日:1日目

【特長】・タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです・JIS規格に基づいた設計による安定した...

詳細を確認
  • 締結物に適したドリルねじをご使用ください。
  • ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
  • ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
  • ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合ドライバー

頭部径(mm)

頭部厚さ(mm)

頭部高さ(mm)

首下長(mm)

寸法(mm)d

寸法(mm)L

鉄板板厚(mm)

最大適合板厚(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
H型(十字#2)
8.2
2.6
-
13
4.2
-
1.2~2.3
-
4962123465837
750.000
195-4085
1パック

500個入り

H型(十字#2)
8.2
2.6
-
16
4.2
-
1.6~3.2
-
4962123465844
760.000
195-4086
1パック

500個入り

H型(十字#2)
8.2
2.6
-
19
4.2
-
1.6~3.2
-
4962123465851
700.000
195-4087
1パック

350個入り

H型(十字♯2)
8.2
2.6
2.6
25
4.2
25
1.6~3.2
3.2
4962123465868
600.000
195-4088
1パック

250個入り

H型(十字#2)
8.2
2.6
-
32
4.2
-
1.6~3.2
-
4962123465875
700.000
195-4089
1パック

250個入り

H型(十字#2)
8.2
2.6
-
38
4.2
-
1.6~3.2
-
4962123465882
700.000
195-4090
1パック

200個入り

H型(十字#2)
9.1
2.8
-
16
4.8
-
1.6~3.2
-
4962123465905
700.000
195-4091
1パック

250個入り

H型(十字#2)
9.1
2.8
-
19
4.8
-
1.6~3.2
-
4962123465912
670.000
195-4092
1パック

250個入り

H型(十字#2)
9.1
2.8
-
25
4.8
-
1.6~3.2
-
4962123465929
820.000
195-4093
1パック

250個入り

H型(十字#2)
9.1
2.8
-
32
4.8
-
1.6~3.2
-
4962123465936
900.000
195-4094
1パック

200個入り

H型(十字#2)
9.1
2.8
-
38
4.8
-
1.6~3.2
-
4962123465943
820.000
195-4095
1パック

200個入り

H型(十字#2)
9.1
2.8
-
45
4.8
-
1.6~3.2
-
4962123465950
700.000
195-4096
1パック

150個入り

H型(十字♯2)
9.1
2.8
2.8
50
4.8
50
1.6~3.2
3.2
4962123465967
550.000
195-4097
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,712
( 2,983 )
1日目
3,260
( 3,586 )
1日目
2,837
( 3,121 )
1日目
2,660
( 2,926 )
1日目
2,701
( 2,971 )
1日目
3,062
( 3,368 )
1日目
2,868
( 3,155 )
1日目
3,148
( 3,463 )
1日目
3,539
( 3,893 )
1日目
3,399
( 3,739 )
1日目
3,454
( 3,799 )
1日目
2,868
( 3,155 )
1日目
2,468
( 2,715 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです
・JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です
・規格に沿って熱処理、硬度管理しているため、高硬度による破断を回避できます
・下穴なしでC形鋼に薄鉄板をとめつけることが出来ます
【用途】
・座ぐり付き金物とC型鋼の接合に
【材質】
・スチール(SWCH18A)
・表面処理:三価ユニクロ

ご注意

  • 締結物に適したドリルねじをご使用ください。
  • ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
  • ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
  • ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JISドリルねじ 「YAIBA」 サラ頭 (JIS B1124 JQ058073)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JISドリルねじ 「YAIBA」 サラ頭 (JIS B1124 JQ058073)
JISドリルねじ 「YAIBA」 ナベ頭 (JIS B1124 JQ058073)
JISドリルねじ 「YAIBA」 六角頭 (JIS B1124 JQ058073) 箱入
JISドリルねじ 十字穴付きなべ
JISドリルねじ 十字穴付き皿 SWCH18A・SUS410
ドリルねじサラ(金物・サッシ用)
メーカーダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントトラスコ中山
通常価格2,468-2,665 -2,653 -4,523 -3,454 -854 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1スチール(SWCH18A)スチール(SWCH18A)スチール(SWCH18A)ステンレス(SUS410)ステンレス(SUS410)-
材質2表面処理:三価ユニクロ表面処理:三価ユニクロ表面処理:三価ユニクロ表面処理:ファインパシべート表面処理:ファインパシべート-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト