17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

JISドリルねじ 「YAIBA」 六角頭 (JIS B1124 JQ058073) 箱入【50~250個入り】

通常単価(税別)
2,6534,167
税込単価
2,9184,584

【特長】・タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです・JIS規格に基...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    スチール(SWCH18A)
  • 材質2
    表面処理:三価ユニクロ

ご注意

  • 締結物に適したドリルねじをご使用ください。
  • ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
  • ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
  • ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    適合ドライバー

    頭部径(mm)

    頭部厚さ(mm)

    頭部高さ(mm)

    つば径(mm)

    首下長(mm)

    寸法(mm)d

    寸法(mm)L

    鉄板板厚(mm)

    最大適合板厚(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    2面幅8mm
    10.2
    4.1
    -
    -
    19
    4.8
    -
    1.6~3.2
    -
    4962123466100
    820.000
    195-4112
    1パック

    250個入り

    2面幅8mm
    10.2
    4.1
    -
    -
    25
    4.8
    -
    1.6~4.5
    -
    4962123466117
    700.000
    195-4113
    1パック

    200個入り

    2面幅8mm
    10.2
    4.1
    -
    -
    32
    4.8
    -
    1.6~4.5
    -
    4962123466124
    700.000
    195-4114
    1パック

    180個入り

    2面幅8mm
    10.2
    4.1
    -
    -
    38
    4.8
    -
    1.6~4.5
    -
    4962123466131
    700.000
    195-4115
    1パック

    150個入り

    2面幅8mm
    10.2
    4.1
    4.1
    10.2
    45
    4.8
    45
    1.6~4.5
    4.5
    4962123466148
    600.000
    195-4116
    1パック

    100個入り

    2面幅8mm
    10.2
    4.1
    -
    -
    50
    4.8
    -
    1.6~4.5
    -
    4962123466155
    540.000
    195-4117
    1パック

    90個入り

    2面幅10mm
    12.9
    6.3
    6.3
    12.9
    19
    6.0
    19
    1.6~3.2
    3.2
    4962123466162
    840.000
    195-4118
    1パック

    150個入り

    2面幅10mm
    12.9
    6.3
    6.3
    12.9
    25
    6.0
    25
    1.6~6.0
    6
    4962123466179
    640.000
    195-4119
    1パック

    100個入り

    2面幅10mm
    12.9
    6.3
    6.3
    12.9
    38
    6.0
    38
    1.6~6.0
    6
    4962123466193
    690.000
    195-4121
    1パック

    90個入り

    2面幅10mm
    12.9
    6.3
    6.3
    12.9
    32
    6.0
    32
    1.6~6.0
    6
    4962123466186
    700.000
    195-4120
    1パック

    100個入り

    2面幅10mm
    12.9
    6.3
    6.3
    12.9
    45
    6.0
    45
    1.6~6.0
    6
    4962123466209
    590.000
    195-4122
    1パック

    60個入り

    2面幅10mm
    12.9
    6.3
    6.3
    12.9
    50
    6.0
    50
    1.6~6.0
    6
    4962123466216
    540.000
    195-4123
    1パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,595
    ( 3,955 )
    1日目
    3,738
    ( 4,112 )
    1日目
    3,991
    ( 4,390 )
    1日目
    3,399
    ( 3,739 )
    1日目
    2,665
    ( 2,932 )
    1日目
    2,663
    ( 2,929 )
    1日目
    4,167
    ( 4,584 )
    1日目
    3,750
    ( 4,125 )
    1日目
    3,990
    ( 4,389 )
    1日目
    3,959
    ( 4,355 )
    1日目
    2,843
    ( 3,127 )
    1日目
    2,653
    ( 2,918 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです
    ・JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です
    ・規格に沿って熱処理、硬度管理しているため、高硬度による破断を回避できます
    ・下穴なしでC形鋼に薄鉄板をとめつけることが出来ます
    【用途】
    ・薄鉄板とC型鋼の接合に
    【材質】
    ・スチール(SWCH18A)
    ・表面処理:三価ユニクロ

    ご注意

    • 締結物に適したドリルねじをご使用ください。
    • ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
    • ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
    • ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    JISドリルねじ 「YAIBA」 六角頭 (JIS B1124 JQ058073) 箱入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    JISドリルねじ 「YAIBA」 六角頭 (JIS B1124 JQ058073) 箱入
    JISドリルねじ 「YAIBA」 ナベ頭 (JIS B1124 JQ058073)
    JISドリルねじ 「YAIBA」 サラ頭 (JIS B1124 JQ058073)
    JISドリルねじ 十字穴付きなべ
    JISドリルねじ 十字穴付き皿 SWCH18A・SUS410
    六角頭ピアスビス
    メーカーダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントエスコ
    通常価格2,653-2,665 -2,468 -4,523 -3,454 -7,520 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
    材質1スチール(SWCH18A)スチール(SWCH18A)スチール(SWCH18A)ステンレス(SUS410)ステンレス(SUS410)-
    材質2表面処理:三価ユニクロ表面処理:三価ユニクロ表面処理:三価ユニクロ表面処理:ファインパシべート表面処理:ファインパシべート-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト