17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺

通常単価(税別)
1,0013,167
税込単価
1,1013,484
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・頭がなく全長がネジ部のボルトです・現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます・「...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径

長さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
W1
285
4547733053379
930.000
376-4941
1個
M16
1000
4942131119861
1300.000
377-2893
1個
M20
1000
4942131374451
2018.800
376-3416
スチール
1個
M22
1000
4942131374468
2489.600
377-2988
スチール
1個
M24
1000
4942131374475
2903.000
376-9885
スチール
1個
W1/2
1000
4942131120003
755.000
377-1479
1個
W5/8
1000
4942131120027
1250.000
377-4551
1個
W3/4
1000
4942131120041
1810.000
376-9838
スチール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,861
( 2,047 )
1日目
1,939
( 2,133 )
1日目
2,511
( 2,762 )
1日目
2,430
( 2,673 )
4日目
2,920
( 3,212 )
4日目
1,001
( 1,101 )
1日目
1,901
( 2,091 )
1日目
3,167
( 3,484 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭がなく全長がネジ部のボルトです
・現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます
・「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります
【材質】
・鉄
・表面処理:ユニクロメッキ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺
寸切ボルト ステンレス 定尺
寸切ボルト スチール
メーター寸切
寸切(荒先)
メーター寸切(細目)
メーカーSUNCOSUNCOダイドーハントSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格1,001-1,382 -334 -1,702 -66 -1,171 -
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質2表面処理:ユニクロメッキ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

全ねじ・スタッドボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト