17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

長円マグネット(サマリウムコバルト磁石) タップ穴

通常単価(税別)
2,3102,987
税込単価
2,5413,286
通常出荷日:1日目

【特長】・熱に強く、ソフトに吸着する磁石です【用途】・家具扉などの固定の補助として【材質】・マグネット...

詳細を確認
  • 材質1
    マグネット:サマリウムコバルト磁石
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

厚さ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

適用ねじ

適合ねじ

吸着力(N)

表面磁束密度(T)

最小発注数量
4989999614053
207-5291
7
27
10
10.900
M4
M4
8.8
0.27
1個
4989999614060
207-5292
7
33
13
17.800
M4
M4
19.6
0.28
1個
4989999614015
207-5293
9
41
16
34.600
M5
M5
38.2
0.29
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,310
( 2,541 )
1日目
2,748
( 3,023 )
1日目
2,987
( 3,286 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱に強く、ソフトに吸着する磁石です
【用途】
・家具扉などの固定の補助として
【材質】
・マグネット:サマリウムコバルト磁石

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長円マグネット(サマリウムコバルト磁石) タップ穴のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長円マグネット(サマリウムコバルト磁石) タップ穴
長円マグネット(ネオジム磁石) タップ穴
長円マグネット(ネオジム磁石) ザグリ穴
ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)
ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)
ネオジム磁石 丸型・穴あり丸型 TNシリーズ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,310-2,330 -2,570624 -580 -300 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜
材質1マグネット:サマリウムコバルト磁石マグネット:ネオジム磁石マグネット:ネオジム磁石マグネット:ネオジム磁石マグネット:ネオジム磁石-

マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト