17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

FA機器センサー用ケーブル

通常単価(税別)
13,13116,337
税込単価
14,44417,971

【特長】・ロボット、FA機器用のセンサーケーブルとして使用できます。・屈曲性能...

詳細情報を確認する
  • 仕上がり外径(mm)
    2.6
  • 全長(m)
    100
  • 長さ(m)
    100
  • 定格電圧(V)
    30
  • サイズ(AWG)
    26
  • 材質1
    導体:銅合金
  • 材質2
    絶縁体:耐熱性ビニル化合物
  • 材質3
    シース:耐油・耐熱性ビニル混合物

ご注意

  • 商品画像はTHBSE-AWG26X2型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    芯数

    許容電流(30℃)(A)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    黒(コア:青、茶)
    2
    2.2
    4550414181674
    1000.0
    257-2507
    1個
    黒(コア:青、茶、黒)
    3
    2.1
    4550414181681
    1100.0
    257-2508
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,131
    ( 14,444 )
    4日目
    16,337
    ( 17,971 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ロボット、FA機器用のセンサーケーブルとして使用できます。
    ・屈曲性能を必要とする可動部への配線に適しています。
    ・外径が細く柔軟性に優れています。
    ・導体を細線構造、特殊銅合金により優れた屈曲性能を有しています。
    ・絶縁体は照射架橋PVCの構造で、はんだ付けの際の耐熱性に優れ溶融しません。
    ・耐油性に優れています。
    【用途】
    ・ロボット、FA機器用のセンサーケーブルに。
    【材質】
    ・導体:銅合金
    ・絶縁体:耐熱性ビニル化合物
    ・シース:耐油・耐熱性ビニル混合物

    ご注意

    • 商品画像はTHBSE-AWG26X2型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    FA機器センサー用ケーブルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    FA機器センサー用ケーブル
    耐屈曲ケーブル(信号用) 2464(FA)
    耐屈曲ケーブル(給電用) 2570(FA)
    耐屈曲ケーブル(信号用) 2464-SX(FA)シールド付
    耐屈曲ケーブル(給電用) 2570-SX(FA)シールド付
    移動用電子機器配線用ケーブル TBF/2517 300V LF
    メーカートラスコ中山プロテリアル(旧日立金属)プロテリアル(旧日立金属)プロテリアル(旧日立金属)プロテリアル(旧日立金属)太陽ケーブルテック
    通常価格13,131-1,417 -3,039 -2,894 -4,308 -220 -
    通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目
    仕上がり外径(mm)2.6-----
    全長(m)100-----
    長さ(m)100-----
    定格電圧(V)30-----
    サイズ(AWG)26-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ロボットケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト