ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Oリングセット(ニトリルゴム製)【419個入り】

通常単価(税別)
2,281
税込単価
2,509

【特長】・耐油、耐熱性のあるニトリルゴム製のOリング、34種類のセットです。【...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    2007000008195
  • 質量(g)
    750.000
  • トラスココード
    217-1737
  • 耐熱温度範囲 (℃)
    -40~120
  • ケースサイズ (mm)
    250(W)×165(D)×45(H)

型番:

2007000008195
解除
    数量:
    パック (419個入り)

    2007000008195の仕様・寸法情報

    JANコード
    2007000008195
    質量(g)
    750.000
    トラスココード
    217-1737
    耐熱温度範囲(℃)
    -40~120
    ケースサイズ(mm)
    250(W)×165(D)×45(H)
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2007000008195
    最小発注数量
    1パック

    419個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,281
    ( 2,509 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐油、耐熱性のあるニトリルゴム製のOリング、34種類のセットです。
    【セット内容】
    ・R-01×20、R-02×20、R-03×18、R-04×23、R-05×23、R-06×23、R-07×14、R-08×13、R-09×14、R-10×13、R-11×14、R-12×14、R-13×13、R-14×14、R-15×13、R-16×10、R-17×10、R-18×10、R-19×10、
    ・R-20×10、R-21×10、R-22×10、R-23×10、R-24×10、R-25×10、R-26×10、R-27×10、R-28×10、R-29×10、R-30×10、R-31×10、R-32×10

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Oリングセット(ニトリルゴム製)の型番2007000008195のページです。 型番2007000008195に関する仕様情報を記載しております。
    Oリングセット(ニトリルゴム製)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Oリングセット(ニトリルゴム製)
    Oリングセット OR8001 携帯用セット
    Oリング BR バックアップリング(四ふっ化エチレン樹脂製) JIS-B-2407
    オーリングセット(30サイズ)
    オーリングセット(19サイズ)
    D リングセット(5サイズ)
    メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)武蔵オイルシール工業武蔵オイルシール工業エスコエスコエスコ
    通常価格2,2814,69756 -7,20211,89912,477
    通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
    JANコード2007000008195-----
    質量(g)750.000-----
    トラスココード217-1737-----
    耐熱温度範囲(℃)-40~120-----
    ケースサイズ(mm)250(W)×165(D)×45(H)-----
    よく一緒に購入される商品

    Oリングカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました