ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

メガタッチチューブ 6mm(耐油タイプ)

  • 透明
  • トラスココード
    167-4664
  • 外径(mm)
    6
  • 内径(mm)
    4.5
  • JANコード
    4537327019829
  • 質量(g)
    300.000
  • 材質1
    ポリウレタン樹脂
  • 最高使用圧力(MPa)
    圧縮空気:1・工業用水:0.3(ウォーターハンマーを考慮しております)
  • 最小曲げ半径(mm)
    15
  • 使用温度範囲(℃)
    圧縮空気:-5~60・工業用水:5~40
  • 使用流体
    圧縮空気・工業用水・真空
  • 全長(mm)
    20

型番:

MTP-6-C-20M
解除
    数量:

    MTP-6-C-20Mの仕様・寸法情報

    透明
    トラスココード
    167-4664
    外径(mm)
    6
    内径(mm)
    4.5
    JANコード
    4537327019829
    質量(g)
    300.000
    材質1
    ポリウレタン樹脂
    最高使用圧力(MPa)
    圧縮空気:1・工業用水:0.3(ウォーターハンマーを考慮しております)
    最小曲げ半径(mm)
    15
    使用温度範囲(℃)
    圧縮空気:-5~60・工業用水:5~40
    使用流体
    圧縮空気・工業用水・真空
    全長(mm)
    20

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MTP-6-C-20M
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,219
    ( 2,441 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・同外径チューブに比べ、大内径(MTP-4除く)設計チューブです。
    ・耐圧力が高い設計(当社比1.3倍)です。
    ・優れた耐油性です。
    ・非常に軽量です。
    ・1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適です。
    【用途】
    ・各種エアー配管及び工業用水配管に最適
    【材質】
    ・ポリウレタン樹脂

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    メガタッチチューブ 6mm(耐油タイプ)の型番MTP-6-C-20Mのページです。 型番MTP-6-C-20Mに関する仕様情報を記載しております。
    メガタッチチューブ 6mm(耐油タイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メガタッチチューブ 6mm(耐油タイプ)
    TE-EP帯電防止タッチチューブ
    メガタッチチューブ(耐油タイプ)
    メガタッチチューブ MTPポリウレタンチューブ
    Φ6-37mm/210mm ホースカッター
    6mm コネクター(ストレート型/PP製)
    メーカー千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商エスコエスコ
    通常価格2,21910,5234,261 -653 -3,867195
    通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目9日目
    透明-透明---
    トラスココード167-4664216-4304----
    外径(mm)6-----
    内径(mm)4.5-----
    JANコード45373270198294537327064591----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト