ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

記録メディアBD-R 1回録画用 HDVBR25RP10SC【10個入り】

通常単価(税別)
1,545
税込単価
1,700

【特長】・テレビの録画画像の保存や配布に使用いただけます。【用途】・データ保存...

詳細情報を確認する
  • 種類
    その他
  • 容量
    その他
  • 容量詳細 (GB)
    25
  • 速度 (倍速)
    6
  • JANコード
    4984279140727
  • トラスココード
    208-0142
  • 種類詳細
    記録メディアBD-R
  • 質量 (g)
    510.000

型番:

HDVBR25RP10SC
解除
    数量:
    パック (10個入り)

    HDVBR25RP10SCの仕様・寸法情報

    種類
    その他
    容量
    その他
    容量詳細(GB)
    25
    速度(倍速)
    6
    JANコード
    4984279140727
    トラスココード
    208-0142
    種類詳細
    記録メディアBD-R
    質量(g)
    510.000

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HDVBR25RP10SC
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,545
    ( 1,700 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・テレビの録画画像の保存や配布に使用いただけます。
    【用途】
    ・データ保存配布用に。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    記録メディアBD-R 1回録画用 HDVBR25RP10SCの型番HDVBR25RP10SCのページです。 型番HDVBR25RP10SCに関する仕様情報を記載しております。
    記録メディアBD-R 1回録画用 HDVBR25RP10SCのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    記録メディアBD-R 1回録画用 HDVBR25RP10SC
    記録メディアBD-RE 繰り返し録画用
    小型ハイブリッドレコーダー(6打点式温度記録計) 記録紙
    レーザーレベル(受光器100R付)
    1cm~1km長さ測定器(シート用)EA714CB-1
    デジタル水準器レベルニック用マルチデータ記録ソフト(英語版)
    メーカーHIDISCHIDISCアズワンHoshinエスコ新潟精機(SK)
    通常価格1,5451,700 -15,500164,000 -26,77516,645
    通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目1日目
    種類その他その他----
    容量その他その他----
    容量詳細(GB)25-----
    速度(倍速)62----
    JANコード4984279140727-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    USBメモリ・SDカード・メモリカードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました