17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

長尺ステンレススチールバンド(ボールロック式)(SUS316)【61~305個入り】

通常単価(税別)
17,60084,099
税込単価
19,36092,509

【特長】・強い強度と優れた耐久性で、過酷な環境でケーブル、電線を束ねたり支えた...

詳細情報を確認する
  • 推奨工具
    GS4MT-E、ST2MT、HTMT
  • 材質1
    ステンレス(SUS316)
  • 厚さ(mm)
    0.25
  • シルバー
  • 使用温度範囲(℃)
    -60~538

ご注意

  • 商品画像はMBH-MR316型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    引張強度(N)

    幅(mm)

    長さ(m)

    使用バックル

    最小発注数量
    0074983543687
    856-7529
    5125.000
    1112
    7.9
    304.8
    MTHH-C316
    1パック

    305個入り

    0074983543830
    828-1553
    1338.000
    112
    7.9
    76.2
    MTHH-C316
    1パック

    61個入り

    0074983359844
    856-7530
    3274.000
    445
    4.6
    304.8
    MTHS-C316
    1パック

    305個入り

    0074983359851
    828-1557
    726.000
    445
    4.6
    76.2
    MTHS-C316
    1パック

    76個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    84,099
    ( 92,509 )
    27日目
    26,152
    ( 28,767 )
    1日目
    51,634
    ( 56,797 )
    27日目
    17,600
    ( 19,360 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・強い強度と優れた耐久性で、過酷な環境でケーブル、電線を束ねたり支えたりする用途に適しています。
    ・専用ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
    ・すべてのエッジが面取りされているため安全です。
    ・必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。
    ・専用ヘッド(MTHH-C316)とともに使用します。
    【用途】
    ・屋外の過酷な環境下での電線・ケーブル・パイプなどの結束、機械回りの配線結束。
    【材質】
    ・ステンレス(SUS316)

    ご注意

    • 商品画像はMBH-MR316型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    長尺ステンレススチールバンド(ボールロック式)(SUS316)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    長尺ステンレススチールバンド(ボールロック式)(SUS316)
    ケーブルタイ"スーパーリールバンド"(ストラップのみ)
    エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンド
    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐候性)
    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐熱・耐候性タイプ)
    ダブルクランプ結束バンド(耐候性タイプ)
    メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット
    通常価格17,600-30,65741,745 -22,08628,03423,171 -
    通常出荷日1日目〜1日目4日目19日目1日目1日目
    推奨工具GS4MT-E、ST2MT、HTMT-----
    材質1ステンレス(SUS316)ポリアセタール(POM)耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6---
    厚さ(mm)0.251.61.41.71.71.5
    シルバー----
    使用温度範囲(℃)-60~538-60~85--60~85-60~115-60~115

    結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト