17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ユニクロ軽天ビス(スチール) ラッパ頭(箱入)【300~1000個入り】

通常単価(税別)
1,3962,504
税込単価
1,5362,754
通常出荷日:1日目

【特長】・石膏ボード・フレキ板・ケイカル板などを鋼製下地(板厚保1mm以下)に下穴無しで取り付けできま...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

全長(mm)

頭部径(mm)

寸法(mm)d

最小発注数量
4962123418826
147-1238
800
スチール・ユニクロ
41
8
3.5
1パック

400個入り

4962123418871
146-9619
1000
スチール
3.0
7
20
1パック

1000個入り

4962123419809
147-2761
800
スチール・ユニクロ
25
8
3.5
1パック

800個入り

4962123419816
147-2750
1000
スチール・ユニクロ
22
8
3.5
1パック

1000個入り

4962123419823
147-4321
1000
スチール・ユニクロ
32
8
3.5
1パック

500個入り

4962123419830
147-2833
700
スチール・ユニクロ
51
8
3.5
1パック

300個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,536
( 1,690 )
1日目
1,959
( 2,155 )
1日目
2,084
( 2,292 )
1日目
2,504
( 2,754 )
1日目
1,552
( 1,707 )
1日目
1,396
( 1,536 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・石膏ボード・フレキ板・ケイカル板などを鋼製下地(板厚保1mm以下)に下穴無しで取り付けできます
【用途】
・壁・天井材の鋼製下地材への締結に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニクロ軽天ビス(スチール) ラッパ頭(箱入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニクロ軽天ビス(スチール) ラッパ頭(箱入)
軽天ビス(スチール) フレキ頭
カラー軽天ビス(ステンレス) ラッパ頭
カラー軽天ビス(スチール) フレキ頭・白
軸細コーススレッド フレキ頭(スチール)
軸細コーススレッドBK(スチール)
メーカーダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハント
通常価格1,396-1,402 -7,056 -2,074 -1,180 -2,217 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
適合ドライバープラスNO.2プラスNO.2プラスNO.2プラスNO.2プラスNO.2プラスNo.2
表面処理ユニクロメッキユニクロメッキ素地ユニクロメッキクロメートメッキリン酸亜鉛被膜

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト