ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スコッチ・ブライト シート【100個入り】

通常単価(税別)
851
税込単価
936

【特長】・スコッチ・ブライト不織布表面処理材のシート形状の製品です。

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4901690223204
  • トラスココード
    246-0805
  • 質量(g)
    220.000
  • 粒度(#)
    320

型番:

SHT-AVF
解除
    • この商品は100パックからご注文いただけます。

    数量:
    パック (100個入り)

    SHT-AVFの仕様・寸法情報

    JANコード
    4901690223204
    トラスココード
    246-0805
    質量(g)
    220.000
    粒度(#)
    320

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SHT-AVF
    最小発注数量
    100パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    851
    ( 936 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スコッチ・ブライト不織布表面処理材のシート形状の製品です。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スコッチ・ブライト シートの型番SHT-AVFのページです。 型番SHT-AVFに関する仕様情報を記載しております。
    スコッチ・ブライト シートのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スコッチ・ブライト シート
    スティキット(TM) フィニッシングロール426U FR-426U-320A-114
    不織布研磨シート Type T
    スコッチブライト(TM) 工業用パッド
    3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8448
    3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7448
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格85112,3317,4006,8976,5557,534
    通常出荷日1日目1日目9日目4日目1日目1日目
    JANコード490169022320445486231883934550309410940454939581863145493958186174549395818624
    トラスココード246-0805792-3856679-6412114-7828114-7814114-7812
    質量(g)220.0001200.000400600--
    粒度(#)320320----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました