17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

カラー軽天ビス(スチール) フレキ頭・白【300~1000個入り】

通常単価(税別)
2,0743,259
税込単価
2,2813,585

【特長】・石膏ボード・フレキ板・ケイカル板などを鋼製下地(板厚保1mm以下)に...

詳細情報を確認する
  • 適合ドライバー
    プラスNO.2
  • 頭部径(mm)
    7
  • 表面処理
    ユニクロメッキ
未確定:候補が6型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    材質2

    全長(mm)

    寸法(mm)d

    材質3

    最小発注数量
    4962123415221
    147-1164
    800
    スチール・ユニクロ・頭部塗装
    -
    41
    3.5
    -
    1パック

    400個入り

    4962123415238
    147-1151
    700
    スチール・ユニクロ・頭部塗装
    -
    51
    3.5
    -
    1パック

    300個入り

    4962123418796
    147-1170
    1000
    スチール
    ユニクロ
    20
    3.0
    頭部塗装
    1パック

    1000個入り

    4962123418970
    146-9642
    1000
    スチール
    ユニクロ
    22
    3.5
    頭部塗装
    1パック

    1000個入り

    4962123418987
    146-9673
    1000
    スチール・ユニクロ・頭部塗装
    -
    32
    3.5
    -
    1パック

    500個入り

    4962123419960
    147-2818
    800
    スチール
    ユニクロ
    25
    3.5
    頭部塗装
    1パック

    800個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,240
    ( 2,464 )
    1日目
    2,074
    ( 2,281 )
    1日目
    3,089
    ( 3,398 )
    1日目
    3,259
    ( 3,585 )
    1日目
    2,153
    ( 2,368 )
    1日目
    2,839
    ( 3,123 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・石膏ボード・フレキ板・ケイカル板などを鋼製下地(板厚保1mm以下)に下穴無しで取り付けできます
    【用途】
    ・壁・天井材の鋼製下地材への締結に
    【材質】
    ・スチール・ユニクロ・頭部塗装

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カラー軽天ビス(スチール) フレキ頭・白のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カラー軽天ビス(スチール) フレキ頭・白
    軽天ビス(スチール) フレキ頭
    カラー軽天ビス(ステンレス) ラッパ頭
    ノンクロムラスパート コンパネビス
    ユニクロ軽天ビス(スチール) ラッパ頭(箱入)
    軸細コーススレッド フレキ頭(スチール)
    メーカーダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハント
    通常価格2,074-1,402 -7,056 -2,2231,396 -1,180 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    適合ドライバープラスNO.2プラスNO.2プラスNO.2プラスNo.2プラスNO.2プラスNO.2
    頭部径(mm)7787.5--
    表面処理ユニクロメッキユニクロメッキ素地ノンクロムラスパートユニクロメッキクロメートメッキ

    建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト