17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プラビス ハードケース入【80個入り】

通常単価(税別)
1,2351,441
税込単価
1,3591,585

【特長】・特殊な先端形状で板を削ることにより、下穴なしでは割れやすいアクリル板...

詳細情報を確認する
  • 質量(g)
    120.000
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    表面処理:三価ユニクロメッキ
  • タイプ
    全ネジ
  • ねじ部長さ(mm)
    16
  • 全長(mm)
    19
  • 適合ドライバー
    プラス No.2
  • 表面処理
    三価ユニクロ
  • 寸法(mm)d
    3.8
  • 頭部径dk(mm)
    8
  • 頭部色
    シルバー
  • 刃先
    特殊先端

ご注意

  • 施工後、温度変化により樹脂割れする可能性がありますので、気になる方は少し大きめに下穴を開けることをおすすめいたします。
  • また、とめつけ箇所は端部より10mm以上離して施工して下さい。
  • 電動ドライバーを使用する時は、徐々に回転をあげ、一定のスピードで締め付けて下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    4962123768785
    250-9290
    1パック

    80個入り

    4962123768792
    250-9289
    1パック

    80個入り

    4962123768808
    250-9288
    1パック

    80個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,235
    ( 1,359 )
    1日目
    1,441
    ( 1,585 )
    1日目
    1,441
    ( 1,585 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特殊な先端形状で板を削ることにより、下穴なしでは割れやすいアクリル板も割れにくく亀裂が入りにくいです
    ・板を削る際に排出される削りカスが取れやすいので仕上がりがきれいです
    ・板厚5mmまでのプラスチック製品に対応しているので、いろいろなプラスチック製品を取り付けることが可能です
    ・(海外製等、一部下穴が必要な場合あります)
    【用途】
    ・木材にプラスチック板やアクリル板を際に
    【材質】
    ・スチール
    ・表面処理:三価ユニクロメッキ

    ご注意

    • 施工後、温度変化により樹脂割れする可能性がありますので、気になる方は少し大きめに下穴を開けることをおすすめいたします。
    • また、とめつけ箇所は端部より10mm以上離して施工して下さい。
    • 電動ドライバーを使用する時は、徐々に回転をあげ、一定のスピードで締め付けて下さい。
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    プラビス ハードケース入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プラビス ハードケース入
    強硬突破!ビス
    ノンクロムラスパート コンパネビス
    1×4サポート L型 14Lタイプ 袋入タイプ
    木工用造作ビス おさえ上手
    コーチスクリューボルト(スチール)
    メーカーダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハント
    通常価格1,235-1,9282,2232,328 -1,8661,452 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    質量(g)120.0007001100.0---
    材質1スチールスチールスチール-SWRCH18Aスチール
    材質2表面処理:三価ユニクロメッキクロメートノンクロムラスパートシルバー--表面処理:ユニクロメッキ
    タイプ全ネジ堅木用--ワッシャータイプ-
    ねじ部長さ(mm)1660----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト