ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

強硬突破!ビス【70個入り】

  • JANコード
    4962123496794
  • トラスココード
    225-8479
  • 質量(g)
    700
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    クロメート
  • タイプ
    堅木用
  • ねじ部長さ(mm)
    60
  • 全長(mm)
    120
  • 適合ドライバー
    プラスNo.2
  • 表面処理
    クロメートメッキ
  • 寸法(mm)d
    4.5
  • 頭部径dk(mm)
    10
  • 頭部径(DK)(mm)
    10
  • 頭部色
    ゴールド
  • 刃先
    足割
  • ローレット
    2段

型番:

00049679
解除
    数量:
    パック (70個入り)

    00049679の仕様・寸法情報

    JANコード
    4962123496794
    トラスココード
    225-8479
    質量(g)
    700
    材質1
    スチール
    材質2
    クロメート
    タイプ
    堅木用
    ねじ部長さ(mm)
    60
    全長(mm)
    120
    適合ドライバー
    プラスNo.2
    表面処理
    クロメートメッキ
    寸法(mm)d
    4.5
    頭部径dk(mm)
    10
    頭部径(DK)(mm)
    10
    頭部色
    ゴールド
    刃先
    足割
    ローレット
    2段

    型番リスト

    表示件数
    型番
    00049679
    最小発注数量
    1パック

    70個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,928
    ( 2,121 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・先端足割れ加工、フレキ頭、胴部のローレットにより引抜強度アップしています
    ・集成材・乾燥材・硬質板にも楽々打込み可能です
    【用途】
    ・堅木用
    【材質】
    ・スチール
    ・クロメート

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    強硬突破!ビスの型番00049679のページです。 型番00049679に関する仕様情報を記載しております。
    強硬突破!ビスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    強硬突破!ビス
    ノンクロムラスパート コンパネビス
    プラビス ハードケース入
    Zマーク 両ネジボルト
    木waless(きわれす)(スチール)
    コーチスクリューボルト(スチール)
    メーカーダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハント
    通常価格1,9282,2231,235 -7,470 -1,6121,452 -
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目〜1日目1日目
    JANコード49621234967944962123398340----
    トラスココード225-8479224-9086----
    質量(g)7001100.0120.000---
    材質1スチールスチールスチールJIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)スチールスチール
    材質2クロメートノンクロムラスパートシルバー表面処理:三価ユニクロメッキ表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2表面処理:三価ユニクロメッキ表面処理:ユニクロメッキ

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました