ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

軽天ビス(スチール) フレキ頭【300~1000個入り】

通常単価(税別)
1,087円~1,597円
税込単価
1,196円~1,757円
通常出荷日:1日目

【特長】・石膏ボード・フレキ板・ケイカル板などを鋼製下地(板厚保1mm以下)に下穴無しで取り付けできま...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 釘頭部径がカタログと異なるため、ご注意ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さ

釘頭部径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
3.5
41mm
8
4962123415207
147-4333
800
1パック

400個入り

3.5
51mm
8
4962123415214
146-9650
700
1パック

300個入り

3
20mm
7
4962123418857
147-2731
1000
1パック

1000個入り

3.5
22mm
8
4962123419915
147-1241
1000
1パック

1000個入り

3.5
32mm
8
4962123419922
146-9659
1000
1パック

500個入り

3.5
25mm
8
4962123419977
147-4331
800
1パック

800個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,138円
( 1,252円 )
1日目
1,087円
( 1,196円 )
1日目
1,412円
( 1,553円 )
1日目
1,597円
( 1,757円 )
1日目
1,111円
( 1,222円 )
1日目
1,471円
( 1,618円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・石膏ボード・フレキ板・ケイカル板などを鋼製下地(板厚保1mm以下)に下穴無しで取り付けできます
【用途】
・壁・天井材の鋼製下地材への締結に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 釘頭部径がカタログと異なるため、ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽天ビス(スチール) フレキ頭のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽天ビス(スチール) フレキ頭
カラー軽天ビス(ステンレス) ラッパ頭
ノンクロムラスパート コンパネビス
カラー軽天ビス(スチール) フレキ頭・白
軸細コーススレッド フレキ頭(スチール)
コーススレッド フレキ頭(ステンレスSUS410)
メーカーダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハント
通常価格1,087円-6,199円 -1,526円1,447円 -799円 -3,372円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類軽天ビス軽天ビスその他木工用ねじ軽天ビスコーススレッドコーススレッド
材質スチールSUS410スチールスチールスチールSUS410
表面処理ユニクロメッキなしクロムフリー処理ユニクロメッキクロメートメッキパシペート処理
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト