17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。

コーチスクリューボルト(スチール)【15~60個入り】

通常単価(税別)
1,1141,972
税込単価
1,2252,169
通常出荷日:1日目

【特長】・素材を突き抜けたくないが、ボルトの太さが欲しい場合などに最適です・頭部形状が六角頭になってい...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さ

JANコード

トラスココード

質量(g)

二面幅寸法(mm)

最小発注数量
6
75mm
4962123404140
223-8176
1600
10
1パック

30個入り

8
90mm
4962123404157
223-9755
600
14
1パック

15個入り

9
40mm
4962123404164
223-8183
700
17
1パック

25個入り

9
50mm
4962123404171
223-8129
700
17
1パック

25個入り

9
65mm
4962123404188
223-9753
800
17
1パック

25個入り

9
75mm
4962123404195
223-9767
1000
17
1パック

20個入り

9
90mm
4962123404201
223-8170
700
17
1パック

20個入り

6
40mm
4962123404713
223-9708
1200
10
1パック

60個入り

6
50mm
4962123404720
223-8149
1300
10
1パック

50個入り

6
65mm
4962123404737
223-9683
1400
10
1パック

50個入り

8
40mm
4962123404744
224-1242
1800
14
1パック

60個入り

8
50mm
4962123404751
223-8190
2000
14
1パック

50個入り

8
65mm
4962123404768
223-9691
1400
14
1パック

35個入り

8
75mm
4962123404775
223-8153
1500
14
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,560
( 1,716 )
1日目
1,114
( 1,225 )
1日目
1,166
( 1,283 )
1日目
1,166
( 1,283 )
1日目
1,243
( 1,367 )
1日目
1,170
( 1,287 )
1日目
1,286
( 1,415 )
1日目
1,246
( 1,371 )
1日目
1,498
( 1,648 )
1日目
1,428
( 1,571 )
1日目
1,204
( 1,324 )
1日目
1,499
( 1,649 )
1日目
1,972
( 2,169 )
1日目
1,605
( 1,766 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・素材を突き抜けたくないが、ボルトの太さが欲しい場合などに最適です
・頭部形状が六角頭になっていますので、レンチやスパナを使用して締め付け可能です
【用途】
・木用ビスではものたりない強度の必要な箇所に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーチスクリューボルト(スチール)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーチスクリューボルト(スチール)
木waless(きわれす)(スチール)
ノンクロムラスパート コンパネビス
プラビス ハードケース入
Zマーク 両ネジボルト
強硬突破ビス
メーカーダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハント
通常価格1,114-1,1991,526995 -7,522 -1,366
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目〜1日目
種類コーチスクリューその他木工用ねじその他木工用ねじその他木工用ねじ連結金具ボルトその他木工用ねじ
材質スチールスチールスチールスチール鉄/クロメートスチール
表面処理ユニクロメッキユニクロメッキクロムフリー処理ユニクロメッキ亜鉛メッキクロメートメッキ
取付穴形状なし十字穴十字穴十字穴-十字穴
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト