17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

カラー軽天ビス(スチール) ラッパ頭・白【300~1000個入り】

通常単価(税別)
2,0303,539
税込単価
2,2333,893
通常出荷日:1日目

【特長】・石膏ボード・フレキ板・ケイカル板などを鋼製下地(板厚保1mm以下)に下穴無しで取り付けできま...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

全長(mm)

頭部径(mm)

表面処理

寸法(mm)d

材質3

最小発注数量
4962123418833
147-1188
700
スチール・ユニクロ・頭部塗装
-
51
8
ユニクロメッキ
3.5
-
1パック

300個入り

4962123418840
146-9644
800
スチール・ユニクロ・頭部塗装
-
41
8
ユニクロメッキ
3.5
-
1パック

400個入り

4962123418963
146-9643
1000
スチール
ユニクロ
20
7
-
3.0
頭部塗装
1パック

1000個入り

4962123419847
147-2817
1000
スチール
ユニクロ
22
8
-
3.5
頭部塗装
1パック

1000個入り

4962123419854
146-9605
1000
スチール・ユニクロ・頭部塗装
-
32
8
ユニクロメッキ
3.5
-
1パック

500個入り

4962123419861
146-9608
800
スチール
ユニクロ
25
8
-
3.5
頭部塗装
1パック

800個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,030
( 2,233 )
1日目
2,283
( 2,511 )
1日目
2,923
( 3,215 )
1日目
3,539
( 3,893 )
1日目
2,284
( 2,512 )
1日目
2,923
( 3,215 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・石膏ボード・フレキ板・ケイカル板などを鋼製下地(板厚保1mm以下)に下穴無しで取り付けできます
【用途】
・壁・天井材の鋼製下地材への締結に
【材質】
・スチール・ユニクロ・頭部塗装

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラー軽天ビス(スチール) ラッパ頭・白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラー軽天ビス(スチール) ラッパ頭・白
カラー軽天ビス(スチール) フレキ頭・白
カラー軽天ビス(ステンレス) ラッパ頭
軽天ビス(スチール) フレキ頭
ユニクロ軽天ビス(スチール) ラッパ頭(箱入)
軸細コーススレッド フレキ頭(スチール)
メーカーダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハント
通常価格2,030-2,074 -7,056 -1,402 -1,396 -1,180 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
適合ドライバープラスNO.2プラスNO.2プラスNO.2プラスNO.2プラスNO.2プラスNO.2

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト