ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクリルパネル はがきサイズ対応【2個入り】

通常単価(税別)
906円
税込単価
997円
通常出荷日:1日目

【特長】・装飾ねじに使えるアクリルパネルです・2枚1セットで写真やカードを間に挟んで使います【用途】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カード立て
  • パネル外寸 (mm)
    195×145
  • 厚さ (mm)
    2.5
  • 材質
    アクリル
  • 質量 (g)
    190

ご注意

  • ねじは別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 穴径(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

穴径

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
5
4989999107449
161-3033
1パック

2個入り

8
4989999107463
161-3034
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
906円
( 997円 )
1日目
906円
( 997円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・装飾ねじに使えるアクリルパネルです
・2枚1セットで写真やカードを間に挟んで使います
【用途】
・写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど

ご注意

  • ねじは別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクリルパネル はがきサイズ対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクリルパネル はがきサイズ対応
スタンダードパネル 樹脂パネル (カット品)
アクリル板(透明)
アクリルプレート
アクリルキャスト板 透明
アクリル押出し板 透明
メーカートラスコ中山SUS(エスユーエス)岩田製作所ミスミ光光
通常価格906円-1,558円 --1,418円 -2,016円 -
通常出荷日1日目12日目〜8日目〜1日目〜11日目5日目
商品タイプカード立て-----
パネル外寸(mm)195×145-----
厚さ(mm)2.5-----
材質アクリル-----
質量(g)190-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カード立てカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト