ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

    高ワット用延長コード

    通常単価(税別)
    787
    税込単価
    866

    【特長】・高ワット1ッ口屋内用延長コードです・プラグがL型となっており、プラグ...

    詳細情報を確認する
    • コンセント仕様形状
      [[二相2]]
    • コンセント仕様個数
      1
    • コンセント仕様定格
      125V-15A
    • 電線仕様芯数(C)
      2
    • 電線仕様長さ(m)
      1
    • 電線種
      VCTFK
    • 電線仕様太さ([[MM2]])
      2.0
    • JANコード
      4954447332858
    • 質量(g)
      150.000
    • トラスココード
      850-1035
    • 材質1
      導体部:銅線●被覆:塩化ビニール樹脂

    ご注意

    • 接続する機器のA数をご確認の上、商品定格以内でご使用下さい。

    型番:

    T-21PKL
    解除
      数量:

      T-21PKLの仕様・寸法情報

      コンセント仕様形状
      [[二相2]]
      コンセント仕様個数
      1
      コンセント仕様定格
      125V-15A
      電線仕様芯数(C)
      2
      電線仕様長さ(m)
      1
      電線種
      VCTFK
      電線仕様太さ([[MM2]])
      2.0
      JANコード
      4954447332858
      質量(g)
      150.000
      トラスココード
      850-1035
      材質1
      導体部:銅線●被覆:塩化ビニール樹脂

      型番リスト

      表示件数
      型番
      T-21PKL
      最小発注数量
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      787
      ( 866 )
      1日目

      詳細情報

      基本情報

      【特長】
      ・高ワット1ッ口屋内用延長コードです
      ・プラグがL型となっており、プラグが邪魔になりません
      【用途】
      ・電器機器の延長コードとして
      【材質】
      ・導体部:銅線
      ・被覆:塩化ビニール樹脂

      ご注意

      • 接続する機器のA数をご確認の上、商品定格以内でご使用下さい。
      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      高ワット用延長コードの型番T-21PKLのページです。 型番T-21PKLに関する仕様情報を記載しております。
      高ワット用延長コードのレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      高ワット用延長コード
      BFX延長コード(屋外用・ブレーカー付)
      防雨型とび延長コード(屋外用)
      コンセントバー用電源コード
      リペアポッキン防雨型延長コード 屋外用 アース付
      器具用延長コード WH4931WP
      メーカー正和電工ハタヤリミテッドハタヤリミテッドサンワサプライ日動工業Panasonic
      通常価格7877,334 -10,2422,58219,1634,790
      通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
      コンセント仕様形状[[二相2]]-----
      コンセント仕様個数1-----
      コンセント仕様定格125V-15A-----
      -----
      電線仕様芯数(C)2-----

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト
      型番が確定しました