17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

テーパープラグSP2(スチール)【2~20個入り】

通常単価(税別)
1,149
税込単価
1,264
通常出荷日:1日目

【特長】・管用テーパーめねじにねじ込んでシールします・レベルタイプのプラグです・テーパめねじにねじ込ん...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さt(mm)

質量(g)

六角穴深さ(mm)

呼び寸法

二面幅B(mm)

最小発注数量
4989999608083
206-3438
15±0.5
185.000
6.5
PT1/2
10
1パック

6個入り

4989999608069
206-3439
11±0.4
134.000
4.5
PT1/4
6
1パック

15個入り

4989999608052
206-3440
8.0±0.4
77.000
3
PT1/8
5
1パック

20個入り

4989999608090
206-3441
17±0.5
113.000
8
PT3/4
14
1パック

2個入り

4989999608076
206-3442
12±0.5
158.000
5
PT3/8
8
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,149
( 1,264 )
1日目
1,149
( 1,264 )
1日目
1,149
( 1,264 )
1日目
1,149
( 1,264 )
1日目
1,149
( 1,264 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・管用テーパーめねじにねじ込んでシールします
・レベルタイプのプラグです
・テーパめねじにねじ込んだ際に、端面が取り付け面とほぼ同一面になります
【材質】
・スチール(SWCH材)
・表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパープラグSP2(スチール)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーパープラグSP2(スチール)
テーパープラグSP3(スチール)
テーパープラグ(スチール)
テーパープラグ(ステンレス)
ロックネジ 2種 LS-2
四角頭付きテーパプラグ SH型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山大喜多日産ネジ
通常価格1,1491,14914,49010,209 -187 -90 -
通常出荷日1日目1日目11日目11日目在庫品1日目〜在庫品1日目
材質1スチール(SWCH材)スチール(SWCH材)スチールステンレス(SUS304相当材)--
材質2表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)容器材質:ダンボール容器材質:ダンボール--
表面処理黒染め黒染め----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクリュープラグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト