17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

テーパープラグ(スチール)【480個入り】

型番:

S073-0116
解除
    数量:
    パック (480個入り)

    S073-0116の仕様・寸法情報

    JANコード
    4550414138159
    トラスココード
    263-8635
    長さt(mm)
    3.0
    質量(g)
    1028.000
    材質1
    スチール
    材質2
    容器材質:ダンボール
    呼び寸法
    PT1/16
    二面幅S(mm)
    4.0
    材質3
    表面処理:黒染め
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    S073-0116
    最小発注数量
    1パック

    480個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,490
    ( 15,939 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです
    ・ヘキサゴンパック入りです
    【材質】
    ・スチール
    ・容器材質:ダンボール
    ・表面処理:黒染め

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    テーパープラグ(スチール)の型番S073-0116のページです。 型番S073-0116に関する仕様情報を記載しております。
    テーパープラグ(スチール)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テーパープラグ(スチール)
    テーパープラグSP2(スチール)
    テーパープラグSP3(スチール)
    テーパープラグ(ステンレス)
    ロックネジ 2種 LS-2
    四角頭付きテーパプラグ SH型
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山大喜多日産ネジ
    通常価格14,4901,1491,14910,209 -187 -90 -
    通常出荷日11日目1日目1日目11日目在庫品1日目〜在庫品1日目
    JANコード4550414138159-----
    トラスココード263-8635-----
    長さt(mm)3.0-----
    質量(g)1028.000-----
    材質1スチールスチール(SWCH材)スチール(SWCH材)ステンレス(SUS304相当材)--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スクリュープラグカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました