17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラチェット式ハンドリベッター Flipper(R)用ノーズピース

通常単価(税別)
1,661
税込単価
1,827

【特長】・交換用ノーズピースです・パーツ本体にモデル番号が刻印されており、識別...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    スチール

型番

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    リベット径使用範囲(mm)

    モデル番号

    最小発注数量
    4007081051187
    4.000
    256-2445
    アルミニウム:φ2.4~3.2
    10/18
    1個
    4007081051248
    3.000
    256-2466
    アルミニウム:φ3.0~4.0、スチール、ステンレス:φ3.0~3.2
    10/24
    1個
    4007081051293
    4.000
    256-2450
    アルミニウム:φ4.8、スチール、ステンレス:φ4.0
    10/29
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,661
    ( 1,827 )
    1日目
    1,661
    ( 1,827 )
    1日目
    1,661
    ( 1,827 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・交換用ノーズピースです
    ・パーツ本体にモデル番号が刻印されており、識別が可能です
    【用途】
    ・リベットでの締結用に
    【材質】
    ・スチール

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ラチェット式ハンドリベッター Flipper(R)用ノーズピースのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ラチェット式ハンドリベッター Flipper(R)用ノーズピース
    ラチェット式ハンドリベッター Flipper(R)用ジョー
    ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper(R)Plus ナッター用ノーズピース
    ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper(R)Plus リベッター用ノーズピース
    ハンドリベッター用ノーズピース
    ラチェット式ハンドリベットツールFlipper(R)用詰替えリベット
    メーカーGESIPAGESIPAGESIPAGESIPAGESIPAGESIPA
    通常価格1,6612,4552,2852,0161,6611,146
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    材質1スチールスチールスチールスチールスチールリベット本体(フランジ):アルミ

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト