17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力ハンドリベッター HN2用ノーズピース

通常単価(税別)
1,764
税込単価
1,940

【特長】・交換用ノーズピースです・パーツ本体にモデル番号が刻印されており、識別...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    スチール

型番

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    リベット径使用範囲(mm)

    モデル番号

    最小発注数量
    4007081171298
    6.000
    256-2462
    アルミニウム:φ4.8~5.0 スチール、ステンレス:φ4.0
    16/29
    1個
    4007081171328
    6.000
    256-2465
    アルミニウム、スチール:φ4.8~5.0
    16/32
    1個
    4007081171366
    7.000
    256-2455
    アルミニウム:φ6.0 スチール、ステンレス:φ4.8~5.0
    16/36
    1個
    4007081171397
    7.000
    256-2471
    アルミニウム:φ6.4 スチール:φ6.0
    16/40
    1個
    4007081171458
    7.000
    256-2463
    アルミニウム、スチール:φ6.4
    16/45
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,764
    ( 1,940 )
    1日目
    1,764
    ( 1,940 )
    1日目
    1,764
    ( 1,940 )
    1日目
    1,764
    ( 1,940 )
    1日目
    1,764
    ( 1,940 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・交換用ノーズピースです
    ・パーツ本体にモデル番号が刻印されており、識別が可能です
    ・モデル番号が刻印されており、識別が可能です
    【用途】
    ・リベットでの締結用に
    【材質】
    ・スチール

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    強力ハンドリベッター HN2用ノーズピースのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    強力ハンドリベッター HN2用ノーズピース
    ハンドリベッター用ノーズピース
    強力ハンドリベッター交換用ジョー
    ラチェット式ハンドリベッター Flipper(R)用ノーズピース
    ラチェット式ハンドリベッター Flipper(R)用ジョー
    ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper(R)Plus ナッター用ノーズピース
    メーカーGESIPAGESIPAGESIPAGESIPAGESIPAGESIPA
    通常価格1,7641,6613,1571,6612,4552,285
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    材質1スチールスチールスチールスチールスチールスチール

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト