17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレス強力アイストラップ ベルト用

通常単価(税別)
1,4211,887
税込単価
1,5632,076
通常出荷日:1日目

【特長】・丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。・幅のあるベ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

d(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

W(mm)

H(mm)

P(mm)

最小発注数量
4
3587790092110
7.000
206-4051
28
5
56
1個
5
3587790092127
13.000
206-4052
34
10
65
1個
5
3587790092226
18.000
206-4053
50
12
86
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,421
( 1,563 )
1日目
1,508
( 1,659 )
1日目
1,887
( 2,076 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
・幅のあるベルトなどとの締結に最適です。
【用途】
・船舶艤装用として。
・壁、床、柱などへの取付用として。
【材質】
・ステンレス(316L)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス強力アイストラップ ベルト用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス強力アイストラップ ベルト用
スナップシャックル スイベル ベルト用
フォールディングパッドアイ(3穴)
スナップシャックル スイベル
アイストラップ(ステンレス製)
アイストラップL型
メーカーWichardWichardWichardWichardトラスコ中山和気産業
通常価格1,421-15,08311,35211,747 -748 -416 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目〜
材質1ステンレス(316L)硬化型ステンレス(SUS630 17.4PH)ステンレス(SUS316L)硬化型ステンレス(SUS630 17.4PH)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト