17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブラインドナットセット FireFly ブラインドナット【100個入り】

通常単価(税別)
2,3722,585
税込単価
2,6092,844
通常出荷日:1日目

【特長】・セット品の詰め替え用ナットとして使用できます【用途】・ナットでの締結作業に【材質】・アルミニ...

詳細を確認
  • 材質1
    アルミニウム
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長(mm)

適用ナット径

JANコード

質量(g)

トラスココード

かしめ板厚(mm)

ナット外径(mm)

下穴径(mm)

適用ねじ

適合ねじ

最小発注数量
13
M4
4007081056663
69.000
257-8145
2.5~4.5
6
6.1
M4×0.7
M4×0.7
1パック

100個入り

13.5
M5
4007081056670
81.000
257-8153
2.5~5.0
7
7.1
M5×0.8
M5×0.8
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,372
( 2,609 )
1日目
2,585
( 2,844 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セット品の詰め替え用ナットとして使用できます
【用途】
・ナットでの締結作業に
【材質】
・アルミニウム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラインドナットセット FireFly ブラインドナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラインドナットセット FireFly ブラインドナット
ブラインドナットセット FireFly ノーズピース
ハンドリベッター用ノーズピース
強力ハンドリベッター交換用ジョー
ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper(R)Plus リベッター用ノーズピース
ラチェット式ハンドリベットツールFlipper(R)用詰替えリベット
メーカーGESIPAGESIPAGESIPAGESIPAGESIPAGESIPA
通常価格2,372-2,411 -1,7543,3322,0161,210
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1アルミニウムスチールスチールスチールスチールリベット本体(フランジ):アルミ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト