17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ウォームギヤ 機械構造用炭素鋼

通常単価(税別)
1,6773,606特別価格
税込単価
1,8453,967特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・冷間転造による加工の為、ネジ面の表面は加工硬化によって硬さが向上し、金属の繊維組織が切断され...

詳細を確認
  • 理想的な噛み合いを得る為には、ウォームとウォームホイールを組みたてるときに、正確に直角度を出して下さい。
  • ウォームとウォームホイールの噛み合いにおける歯面の摩擦が大きいので、できるだけ潤滑油の中で運転するような方法でご使用ください。ウォームとウォームホイールは同じねじれ方向、同じ条数の組み合わせでご使用ください。
  • ウォーム軸及びウォームホイール軸は、たわまないように軸受をできるだけ歯車に近いところに頑丈に設計してください。
  • ウォームに働く軸方向スラストはかなり大きくなりますのでご注意ください。軸方向スラストについては、総合カタログのKGギヤ・インフォメーションをご参照願います。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

モジュール

条数

基準円直径(mm)

穴径(mm)

ウォームのねじれ方向および条数

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1.5
1
Φ25
Φ12
R1
130.000
149-4769
1個
1
1
Φ16
Φ8
L1
28.000
149-4779
1個
1.5
1
Φ25
Φ12
L1
130.000
149-4773
1個
1.5
2
Φ25
Φ12
L2
130.000
149-4775
1個
2
1
Φ31
Φ14
L1
240.000
149-4784
1個
2
2
Φ31
Φ14
L2
240.000
149-4786
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,677
( 1,845 )
1日目
2,726
( 2,999 )
1日目
2,773
( 3,050 )
1日目
2,678
( 2,946 )
1日目
3,535
( 3,889 )
1日目
3,6063,183
( 3,501 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷間転造による加工の為、ネジ面の表面は加工硬化によって硬さが向上し、金属の繊維組織が切断されていないので、機械切削のウォームに比べ機械的性質も優れています
・転造後の表面硬さは母材の硬さの1.2倍~1.3倍になり、「ねじ面の硬さはHB240~260」になります
・転造ウォームは、ねじ面の表面粗さが鏡面の為、ウォームホイールと組み合わせて使用しますとウォームギヤの寿命が切削したウォームとの組み合わせと比較して寿命が長くなります
・キー材が付いてます
【用途】
・一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用
【材質】
・S45C機械構造用炭素鋼

ご注意

  • 理想的な噛み合いを得る為には、ウォームとウォームホイールを組みたてるときに、正確に直角度を出して下さい。
  • ウォームとウォームホイールの噛み合いにおける歯面の摩擦が大きいので、できるだけ潤滑油の中で運転するような方法でご使用ください。ウォームとウォームホイールは同じねじれ方向、同じ条数の組み合わせでご使用ください。
  • ウォーム軸及びウォームホイール軸は、たわまないように軸受をできるだけ歯車に近いところに頑丈に設計してください。
  • ウォームに働く軸方向スラストはかなり大きくなりますのでご注意ください。軸方向スラストについては、総合カタログのKGギヤ・インフォメーションをご参照願います。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォームギヤ 機械構造用炭素鋼のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォームギヤ 機械構造用炭素鋼
ウォームホイール m0.5 青(ポリアセタール)
ウォーム・ホイール m0.8 青(ポリアセタール)
ウォームホイール m1 青(ポリアセタール)
ウォーム・ホイール m1.5 青(ポリアセタール)
ウォームホイール 歯数比:20/30
メーカー協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)
通常価格1,677-757 -857 -1,556 -2,079 -5,102 -
通常出荷日1日目3日目〜3日目3日目〜3日目1日目
材質1S45C機械構造用炭素鋼-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォームギヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト