17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ネジザウルスモグラ ミドル

通常単価(税別)
1,871
税込単価
2,058
通常出荷日:1日目

【特長】・潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるミドルサイズのドライバービット・先端形状により、六角穴に...

詳細を確認
  • 錆や接着剤などで完全に固着したネジには使えない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

適合サイズ

質量(g)

最小発注数量
4989833014919
536-2187
対辺0.89mmの六角穴付きボルト
11.500
1個
4989833014926
536-2173
対辺1.5mmの六角穴付きボルト
11.200
1個
4989833014940
536-2171
対辺2.5mmの六角穴付きボルト
12.600
1個
4989833014971
536-2179
対辺5.0mmの六角穴付きボルト
16.200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,871
( 2,058 )
1日目
1,871
( 2,058 )
1日目
1,871
( 2,058 )
1日目
1,871
( 2,058 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるミドルサイズのドライバービット
・先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます
・ホーローセットにも使える細軸仕様
・お持ちのドリルと併用すれば、さまざまな種類・サイズの潰れたネジを外せます
【用途】
・潰れた六角穴付きボルトの取り外しに
・現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に
【材質】
・本体:炭素鋼

ご注意

  • 錆や接着剤などで完全に固着したネジには使えない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジザウルスモグラ ミドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジザウルスモグラ ミドル
ネジザウルスモグラ 極短
ネジザウルスバズーカ&モグラ 交換用ビット DBZ-58
ネジザウルスモグラ
No.A20ZB 全ネジ バリトリビット
ドライバービット 差込角6.35mm
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアベッセルTONE
通常価格1,8711,5871,2003,9021,0001,000 -
通常出荷日1日目1日目4日目在庫品1日目4日目在庫品1日目〜
先端形状特殊特殊プラス(+)特殊特殊-
差込部形状六角六角-六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm-6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)65181051055525
マグネットなしなし-なし--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト