17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

パイプ継手 A型ブラケット(ステンカラー仕上げ)

通常単価(税別)
1,733
税込単価
1,906

【特長】・見た目がスマートなA型タイプのブラケットです【材質】・亜鉛ダイカスト...

詳細情報を確認する
  • 適応パイプ径(mm)
    32
  • A(mm) (mm)
    32.5
  • B(mm) (mm)
    22.5
  • C(mm) (mm)
    68.5
  • D(mm) (mm)
    74
  • 材質1
    亜鉛ダイカスト
  • 材質2
    表面処理:クロームメッキ仕上げ
  • 適合パイプ径(mm) (mm)
    32

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中

    タイプ

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    止穴
    4525796281175
    95.000
    138-4049
    1個
    通り穴
    4525796281243
    85.000
    138-4048
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,733
    ( 1,906 )
    1日目
    1,733
    ( 1,906 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・見た目がスマートなA型タイプのブラケットです
    【材質】
    ・亜鉛ダイカスト
    ・表面処理:クロームメッキ仕上げ

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パイプ継手 A型ブラケット(ステンカラー仕上げ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パイプ継手 A型ブラケット(ステンカラー仕上げ)
    フジテック A型ブラケット25パイ・首長・止
    フジテック A型ブラケット32パイ・首長・止
    フジテック A型ブラケット32パイ・首長・通
    フジテック A型ブラケット25パイ・首長・通
    フジテック パイプ継手エルボ・32mm
    メーカーフジテックジャパンフジテックジャパンフジテックジャパンフジテックジャパンフジテックジャパンフジテックジャパン
    通常価格1,7337438261,4811,0241,825
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    適応パイプ径(mm)3225----
    A(mm)(mm)32.525.432.5---
    B(mm)(mm)22.51822.5---
    C(mm)(mm)68.58088---
    D(mm)(mm)7465.569---

    手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト